폐수 처리에서의 생물학적 처리 피닉스컨택트의 생물학적 폐수 처리를 위한 모니터링 및 제어 솔루션을 사용하여 더욱 에너지 효율적이고 안정적인 운영을 실현할 수 있습니다.

스크레이퍼 침전지의 컨트롤 박스의 유지 관리 인력

과제


폐수 처리장 에어레이션 탱크

높은 에너지 요구 사항 및 변동하는 프로세스 변수

생물학적 폐수 처리는 폐수 처리장의 세척 과정에서 핵심이자 에너지 소모량이 가장 큰 부분입니다. 폐수 처리 공정을 최적으로 운영하기 위해서는 폭기조의 산소 함량 등과 같은 프로세스 값의 정밀한 폐쇄형 루프 제어가 필수적입니다.

솔루션


항공 사진, 폐수 처리 시설

최적의 폐수 정화 프로세스

제어 및 모니터링을 위한 피닉스컨택트의 소프트웨어 라이브러리를 활용하여 에너지 효율적이고 안정적인 플랜트 운영을 실현하십시오. 모든 플랜트 파트, 특히 측정 및 제어 기술을 소프트웨어에 쉽게 통합할 수 있습니다.
모든 시스템 파트를 네트워크 컴포넌트와 유연하게 연결하고 안전한 원격 액세스를 보장할 수 있습니다. 그런 다음 데이터를 사용하여 시스템을 보다 정밀하게 제어하거나 예측 유지 보수를 수행할 수 있습니다.

프로세스 데이터를 표시하는 모바일 엔드 장치

산업용 일반 장비의 손쉬운 통합

Water Functions 라이브러리의 프로그래밍된 기능 블록을 사용하면 펌프 및 송풍기의 측정 장치 및 주파수 컨버터와 같은 다양한 제조업체의 장비를 매우 간단하게 연결할 수 있습니다. 회전 속도, 전력 소모량 및 수위와 같은 모든 주요 프로세스 데이터는 PLCnext Control 제품군의 컨트롤러를 사용하여 안정적으로 수집되어 제어 시스템으로 전송됩니다. 모듈형으로 설계되어 언제든지 설비를 개선할 수 있습니다.

무선 데이터 전송용 제품이 있는 폐수 처리장 컨트롤 캐비닛

폭기조에서부터 제어실까지의 무선 데이터 전송

제어실과의 연결 및 플랜트의 여러 다른 부분에 대한 액세스는 최신 기술을 통해 다양한 방식으로 실현됩니다. 그러나 업그레이드 프로젝트의 경우 케이블 교체에 특히 많은 비용이 쇼요됩니다. 무선 전송 절차는 필드에서부터 제어실까지 프로세스 데이터를 전달하기 위한 유연하고 비용 효율적인 대안입니다.

현대적인 무선 통신은 모든 애플리케이션에 요구되는 뛰어난 유연성을 제공합니다. PROFINET 및 WLAN을 통해 주입 스테이션 및 에어레이션 탱크와 같은 개별 영역 간에 프로세스 데이터를 교환할 수 있습니다. 관련된 모든 프로세스 값은 제어실까지 안전하게 전송됩니다.

대화형 이미지 맵: 폭기조에서 제어실까지 무선 데이터 전송
PLCnext Technology를 위한 자동화 기술
자동화를 위해 선호하는 프로그래밍 언어를 사용하고 시스템을 클라우드에 연결하십시오.
자동화 기술에 대한 추가 정보
PLCnext Technology를 위한 자동화 기술
안전한 원격 통신
피닉스컨택트는 전세계 어디에서나 기계 및 시스템과 안전하게 통신할 수 있도록 적절한 산업용 라우터 및 사이버 보안을 제공합니다.
산업용 라우터 및 사이버 보안에 대한 추가 정보
안전한 원격 통신
Water Functions 소프트웨어 라이브러리
소프트웨어 라이브러리는 프로그래밍된 기능 블록을 사용하여 폐수 처리 및 식수 처리에서 시스템 프로세스의 측정 및 제어를 단순화합니다.
Water Functions 소프트웨어 라이브러리에 대한 추가 정보
Water Functions 소프트웨어 라이브러리

이점

  • 통신 기술을 사용하여 측정 지점에서 제어실까지 안정적인 통신
  • 인증서 기반 통신을 통한 높은 수준의 IT 보안
  • 다양한 애플리케이션을 위한 유연한 모니터링 방법: DSL, GPRS, UMTS, LTE, Bluetooth, LoRaWAN과 같은 케이블 바운드 솔루션

연락처

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
도시 인프라 부문 글로벌 산업 관리자
현대화 또는 확장 프로젝트에 대해 기꺼이 상담해 드리겠습니다. 피닉스컨택트의 오랜 경험과 다양한 서비스 이점을 누리십시오.

제품


컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 사용하는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공할 것입니다.