장치 제조업체를 위한 참조 자료 안정적인 연결: 피닉스컨택트가 장치 제조업체의 성장을 이끄는 방법입니다.

장치 제조업체를 위한 제품을 검사하고 있는 직원

커넥터 및 PCB 단자대의 소형화, 손쉬운 조작 및 다양한 용도: 장치 제조업체는 산업 및 인프라 솔루션 분야에서 그 어느 때보다도 더 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 피닉스컨택트는 애플리케이션 지식과 포괄적인 제품 포트폴리오를 통해 고객의 요구에 맞는 서비스를 제공합니다.

피닉스컨택트 장치 연결 기술을 통해 고객이 어떤 이점을 누리고 있는지 직접 확인하십시오.

Drico 2.0 게이트 컨트롤러의 SKEDD 다이렉트 커넥터

자동화된 게이트 제어용 SKEDD 다이렉트 커넥터

자동 제어를 위한 직접 연결 기술: ASO GmbH는 자동 게이트 컨트롤러 "Drico 2.0"을 위해 SKEDD 다이렉트 플러그-인 커넥터를 사용합니다. 피닉스컨택트의 커넥터를 사용하면 필요에 따라 추가 연결을 추가할 수 있습니다.

독일 빌레펠트 지역의 거리에 설치된 인텔리전트 도로 조명

현대적인 LED 조명을 위한 안정적인 연결 솔루션

옥외 사용을 위한 LED 기술: WE-EF Leuchten GmbH는 거리와 건물에서 광원을 제공하기 위해 피닉스컨택트의 연결 기술에 의존합니다. 피닉스컨택트의 LED 솔루션을 사용하면 사용자 친화적이고 내구성이 뛰어난 옥외 라이트가 가능합니다.

배경에 JUMO 센서를 연결하는 녹색 SPE 케이블이 있는 흰색 Ethernet 스위치

엔드-투-엔드 통신을 위한 미래의 센서 기술

SPE(Single Pair Ethernet)은 필드 레벨까지의 연결을 더욱 지속 가능하고 스마트하게 만드는 데 필요한 기능을 갖추고 있습니다. 센서 제조업체인 JUMO가 측정 기술을 위한 미래 지향적인 통신 매체로 SPE를 사용하는 데에는 그럴 만한 이유가 있습니다. 이에 필요한 연결 기술은 피닉스컨택트가 제공하며, 이는 프로젝트 수준에서의 긴밀한 협업의 결과입니다.

OWL 레이싱 팀 전기 레이싱 카

전기 레이싱 카용 커넥터

기술 혁신으로 유명한 독일 East Westphalia 지역의 한복판에서 TH OWL 응용과학대학 학생들로 구성된 팀이 Formula Student에 참가하기 위해 새로운 전기 레이싱 카를 개발하고 있습니다. 배터리에는 데이터 커넥터와 견고한 배터리 전극 커넥터를 포함한 다양한 피닉스컨택트 커넥터가 사용됩니다.

광학 센서

산업용 애플리케이션의 이미지 데이터

광학 센서는 산업용 애플리케이션 시스템의 "눈"입니다. 그러나 사람의 경우와 마찬가지로, 산업 애플리케이션에서도 강력한 주변 시스템을 통해 이미지 처리가 오류 없이 필요한 성능 수준으로 작동하는지 확인해야 합니다. 피닉스컨택트 데이터 커넥터는 이를 위한 안정적인 솔루션을 제공합니다.

VDS Verkehrstechnik

RJ45를 통한 견고한 고속 케이블링

VDS Verkehrstechnik GmbH는 가장 열악한 환경 조건에서도 속도 측정 장치가 완벽하게 작동하도록 하기 위해 피닉스컨택트의 산업용 RJ45 데이터 커넥터를 혹독한 조건에서 사용합니다. 다양한 케이블 아웃렛 방향으로 인해 필드 조립용 커넥터는 현장 케이블링을 위한 높은 수준의 유연성을 제공합니다.

피닉스컨택트 연결 기술이 적용된 컴팩트 서보 드라이브

M8 및 M12의 연결 기술이 적용된 컴팩트 서보 드라이브

Industry 4.0용 원형 커넥터: Jenaer Antriebstechnik GmbH는 자체 모듈형 컴팩트 서보 드라이브를 위해 피닉스컨택트의 M8 및 M12 스마트 연결 기술을 사용합니다. 따라서 고객은 시스템의 생산성과 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

KE5 AS-i 컨트롤 캐비닛 모듈

전자 하우징에서 컨트롤 캐비닛 모듈까지

플랜트 엔지니어링을 위한 맞춤형 하우징: 많은 수의 연결 지점이 있는 낮은 필드 레벨의 컴팩트 모듈은 여전히 드문 존재입니다. 이러한 이유로 Pepperl+Fuchs는 피닉스컨택트와 협력하여 ME-IO 전자 하우징을 기반으로 하는 KE5 컨트롤 캐비닛 모듈을 개발했습니다.

온도 및 에너지 기록 장치용 전자 하우징(에너지 컨트롤러)

DIN 레일 커넥터를 사용한 모듈형 하우징 개념

온도 및 에너지 기록 장치용 기능 패키지: Scheidl GmbH는 자체 에너지 컨트롤러에 피닉스컨택트t의 BC 전자 하우징을 사용합니다. 16핀 DIN 레일 커넥터가 장치 설계의 핵심 요소였습니다.

물류 분야의 범용 전자 하우징

IoT 게이트웨이용 범용 하우징 개념

IoT 애플리케이션을 위한 조정 가능한 하우징: IoT 애플리케이션을 위한 조정 가능한 하우징: MyOmega Systems GmbH는 하우징 부품의 높은 모듈성을 보장하는 유연한 하우징 개념을 찾고 있었으며, 피닉스컨택트에서 원하던 것을 찾았습니다. UCS 전자 하우징은 "d3" IoT 게이트웨이의 보호 케이스 역할을 합니다.

실내 자동화용 컨트롤러

빌딩 자동화를 위한 전자 하우징

스마트 빌딩용 전면부 연결 하우징: Neuberger Gebäudeautomation GmbH는 실내 자동화 시스템 Open.Room에서 ME-IO 전자 하우징을 사용합니다. 피닉스컨택트 함께 Neuberger는 특별한 요구 사항에 맞게 하우징을 조정했습니다.