cUL認証済み
認証ID: E118976定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
単線のみ | 50 V | 1.75 A | - 22 |
UL 認証
認証ID: E118976定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
単線のみ | 50 V | 1.75 A | - 22 |
RJ45コネクタ、 保護等級: IP65/IP67、 極数: 4、 100 Mbps、 CAT5 (IEC 11801:2002)、 部材: 金属製、 接続方式: IDCクイック接続、 電線断面積: AWG 26- 22、 ケーブル引込口: ストレート、 色: 銀、 PROFINET
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
単線のみ | 50 V | 1.75 A | - 22 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
単線のみ | 50 V | 1.75 A | - 22 |