QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10 - UPSユニット
2320225

IQテクノロジによる無停電電源、DINレールに取付け、入力:DC 24 V、出力:DC 24 V/10 A、汎用DINレールアダプタUTA 107/30を取付け済み

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品




特長

自動バッテリ検出、工具を使用しない動作中のバッテリ交換、IFSインターフェース経由の通信で操作が簡単
バッファ時間の最適な使用とエネルギー貯蔵の予防モニタリング
高速バッテリチャージ
総合的なシグナリングとパラメータ化
SFB(選択的ヒューズ断線)テクノロジで標準サーキットブレーカを高速トリップ
公称電流の1.5倍の電流を常時使用するスタティックPOWER BOOSTパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動