バッテリモジュール(バッテリー付き機器)、 VRLA-AGM、 24 V DC、 110 Ah
バッテリモジュール
バッテリーモジュールは、お客様のシステムに確実に電源を供給するための無停電電源装置のモジュール型システムへの追加に最適です。バッテリーモジュールには、長寿命、非常に長いバッファ時間、ゼロメンテナンス、極端な周囲温度での使用といった幅広い機能があります。バッテリーモジュールの選択肢を豊富に取り揃え、常にお客様のニーズに適したUPSバッテリーを提供いたします。
バッテリモジュール(バッテリー付き機器)、 Lithium-Ion (LiFePO4)、 24 V DC、 189 Wh
バッテリモジュール(バッテリー付き機器)、 Lithium-Ion (LiFePO4)、 24 V DC、 284 Wh
バッテリモジュール(バッテリー付き機器)、 Lithium-Ion (LiFePO4)、 24 V DC、 64 Wh
バッテリモジュール(バッテリー付き機器)、 VRLA-AGM、 24 V DC、 20 Ah、 QUINT UPS-IQとの自動検出と通信
バッテリモジュール(バッテリー付き機器)、 Lithium-Ion (LiFePO4)、 24 V DC、 128 Wh。 QUINT UPSで使用する場合、周囲温度は0°C~60°C(充電時)、充電電流は最大5 Aで使用します。0°Cより低い温度で充電する場合は、UPSの許容V/Cレベルにご注意ください。
バッテリーモジュール(バッテリー付き機器)、鉛AGM、VRLAテクノロジ、24 V DC、0.8 Ah。
バッテリーモジュール(バッテリー付き機器)、鉛AGM、VRLAテクノロジ24 V DC、13 Ah、工具不要のバッテリー交換、自動検出、QUINT UPS-IQによる通信
バッテリーモジュール(バッテリー付き機器)、鉛AGM、VRLAテクノロジ24 V DC、26 Ah、工具不要のバッテリー交換、自動検出、QUINT UPS-IQによる通信
バッテリーモジュール(バッテリー付き機器)、鉛AGM、VRLAテクノロジ、12 V DC、2.4 Ah。
特長
- バッテリーモジュールの自動検出と稼働中の工具不要の交換で、すばやく設置が可能
- QUINT UPSとの連続通信で、連続監視とインテリジェント管理を行い、最大可用性を実現
- テクノロジおよび環境条件に準拠した最適な充電特性により、非常に長寿命
- すべてのバッテリーモジュールは最適に充電して出荷し、すぐに使用可能
新製品
リチウムバッテリーモジュール リン酸鉄リチウムテクノロジを搭載したバッテリー
最大284 Whの容量を持つ無停電電源装置バッテリーは、QUINT4 UPSモジュールへの追加に最適です。
- バッファ時間は1 Aで最大10時間、または40 Aで最大15分、サービス寿命は10年
- 鉛AGMテクノロジと比較して6倍のサイクル安定性
- 軽量デザインで高エネルギー密度
- 温度範囲:-20°C~+60°C
鉛バッテリーモジュール 鉛AGMテクノロジを搭載したバッテリー
1.2~110 Ahの範囲の容量を持つ無停電電源装置バッテリーは、QUINT UPSモジュールへの追加に最適です。
- 1 Aで最大110時間または40 Aで最大132分のバッファ時間
- 寿命(+20°C時):8年
- 鉛AGM(吸収性ガラスマット)テクノロジ
- 温度範囲:0°C~+40°C
TRIOバッテリーモジュール 鉛AGMテクノロジを搭載したバッテリー
1.2~12 Ahの範囲の容量を持つバッテリーモジュールは、TRIO UPSモジュールへの追加に最適です。
- 1 Aで最大11時間または40 Aで最大8分のバッファ時間
- 寿命(+20°C時):6年
- 温度範囲:-20°C~+50°C
- 組立済みケーブルとヒューズホルダにより取扱いが簡単
VRLA/WTRバッテリーモジュール 純粋な鉛AGMテクノロジを搭載したバッテリー
純鉛AGMテクノロジを搭載した無停電電源装置バッテリーは、厳しい環境条件での使用に適しています。
- 最大バッファ時間は、1 Aで最大26時間または40 Aで最大29分
- 寿命(+20°C時):12年
- 広い温度範囲-25°C~+60°C
- 自己放電率が低いため、保存期間が長い
コンデンサバッテリーモジュール
コンデンサバッテリーモジュール機器は、非常に長い寿命です。メンテナンスが全く不要で、寿命は20年以上、充電回数は50万回以上です。
- 負荷電流が20 Aの時のバッファ時間は30秒、または最大数分間
- メンテナンスフリーの二重層コンデンサ
- -40~+60°Cの耐熱性
当社のバッテリーモジュールの比較
さまざまなストレージメディアからお選びください。
|
|
|
|
---|---|---|---|
UPS-BAT/LI... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
温度 | -10°C~+55°C(充電) -20°C~+60°C(放電) | -25°C~+60°C (充電と放電) | 0°C~+40°C(充電) -20°C~+50°C(放電) |
+20°Cでの寿命 | 10年間 | 12年間 | 6 / 8 / 10年間 |
+50°Cでの寿命 | 2年間 | 1.5年間 | 1年間 |
放電深度80%での充電サイクル | 1,600 | 400 | 250 |
放電深度50%での充電サイクル | 2,200 | 650 | 450 |
重量 | 680 – 380 g/Ah | 820 g/Ah | 1400 – 600 g/Ah |