UPS-BAT/LI/24DC/189WH - バッテリモジュール
1460922

CRAの要件への適合に向けて準備中

バッテリモジュール(バッテリー付き機器)、 Lithium-Ion (LiFePO4)、 24 V DC、 189 Wh。 交換用バッテリーとして1532141が2個必要です。。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

バッテリーモジュールの自動検出と稼働中の工具不要の交換で、すばやく設置が可能
QUINT4 UPSによる継続的な監視と高可用性を実現するインテリジェントなバッテリー管理
最適な充電特性とサイクル安定性により長寿命
高い電力密度により、DINレール上で最大11 Ahのコンパクトなソリューション