THERMOFOX SET CN
-
熱転写プリンタセット
0803987
ポータブル熱転写プリンタ、ロール式、ハードシェルケースに収納したアクセサリ(アダプタ、バッテリー、USBケーブル、およびロール材MM-EMLF (18XE) WH/BK, EMLC (18xE) WH/BK)、中国製ファームウェアと中国語キーパッド付バージョン
製品の詳細
| 製品の種類 | マーキングシステム |
| マーキング | |
| 識別テクノロジ | 熱転写 |
| 機器の特性 | |
| 印字幅 | 24 mm |
| 印刷解像度 | 300 dpi |
| OS | MS Windows 7、MS Windows 8.1、MS Windows 10 |
| 幅 | 98 mm |
| 高さ | 69 mm |
| 長さ | 230 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | 5 °C ... 40 °C |
| アイテム番号 | 0803987 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG1222 |
| GTIN | 4055626212616 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,100 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,056.8 g |
| 関税率 | 84433210 |
| 生産国 | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
THERMOMARK GO.K BAG - 輸送用バッグ 0805003
-
THERMOMARK GO.K BELT CLIP - 固定クリップ 0805004
-
THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - 取付ユニット 0805008
-
THERMOMARK GO ACCU - バッテリ 0805009
-
THERMOMARK GO ADAPTER - 電源 0805010
-
THERMOMARK GO CHARGER - 充電トレー 0805012
-
THERMOMARK GO CASE - ケース 1229456
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - ラベル、非常に柔軟 0803953
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - ラベル、非常に柔軟 0803954
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - ラベル、非常に柔軟 0803955
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - ラベル、非常に柔軟 0803956
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - ラベル、非常に柔軟 0803957
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - ラベル、非常に柔軟 0803958
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - ラベル、非常に柔軟 0803959
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 収縮チューブ 0803923
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 収縮チューブ 0803924
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 収縮チューブ 0803925
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 収縮チューブ 0803926
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 収縮チューブ 0803927
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 収縮チューブ 0803928
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 収縮チューブ 0803929
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 収縮チューブ 0803930
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - ケーブルマーキングラベル 0803931
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - ケーブルマーキングラベル 0803932
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - 布製ラベル 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - 布製ラベル 0803934
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - 布製ラベル 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - ラベル、非常に柔軟 0803937
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - ラベル、非常に柔軟 0803938
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - ラベル、非常に柔軟 0803939
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - ラベル、非常に柔軟 0803940
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - ラベル、非常に柔軟 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - ラベル、非常に柔軟 0803942
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - ラベル、非常に柔軟 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - ラベル、非常に柔軟 0803944
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - ラベル、非常に柔軟 0803945
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - ラベル、非常に柔軟 0803946
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - ラベル、非常に柔軟 0803947
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - ラベル、非常に柔軟 0803949
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - ラベル、非常に柔軟 0803950
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - ラベル、非常に柔軟 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - ラベル、非常に柔軟 0803960
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - ラベル、非常に柔軟 0803961
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - ラベル、非常に柔軟 0803962
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - 挿入ラベル 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - 挿入ラベル 0803965
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - 挿入ラベル 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - 挿入ラベル 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - 挿入ラベル 0803968
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - 挿入ラベル 0803969
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - ラベル 0803970
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - ラベル 0803971
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - ラベル 0803972
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - ラベル 0803973
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - ラベル 0803974
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - ラベル 0803975
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - ラベル 0803976
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - ラベル 0803978
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - ラベル 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - ラベル 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - ラベル 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - ラベル 0803983
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - ラベル 1092026
特長
実績のある熱転写プリンタテクノロジによりメンテナンスフリーで動作
PROJECT COMPLETEソフトウェアで簡単に制御
シール、シール以外のラベル、収縮チューブにプリント
THERMOFOXはカセットの素材にプリントします。カセットにはマーキング材とインクリボンが入ります。
わかりやすいメニュー構成と直接入力のキーでユーザーを直観的にガイド
8種類のバーコードと300種類を超える記号を組み込むことができます。
CLIP PROJECTソフトウェア経由での代替制御