IECEE CBスキーム
認証ID: NL-37536EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644KEMA-KEUR
認証ID: 2183172.01定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
撚線のみ | 1000 V | 30 A | 0.5 - 6 | |
単線のみ | 1000 V | 30 A | 0.5 - 10 |
cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 20 - 8 | ||
F | ||||
1000 V | 30 A | 20 - 8 |