端子台アクセサリ
SB-ME 2-8 - ブリッジバー
SB-ME 2-8
-
ブリッジバー
3034468
ブリッジバー、 ピッチ: 8.2 mm、 極数: 2、 定格電流: 30 A、 長さ: 25 mm、 色: 灰/橙
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ブリッジバー
極数
2
ピッチ
8.2 mm
電位
1
電気特性
最大負荷電流
30 A (他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)
接続データ
最大負荷電流
30 A (他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)
寸法
幅
16.4 mm
高さ
24.7 mm
奥行き
47.42 mm
長さ
24.7 mm
ピッチ
8.2 mm
材料仕様
色
マルチカラー (RAL -)
灰 (RAL 7042)
オレンジ (RAL 2003)
部材
銅
UL94難燃性クラス
V0
絶縁材質
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
取付け
取付けタイプ
プラグイン取付け
販売用データ
アイテム番号
3034468
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE2Z2X
GTIN
4046356281065
1個あたりの重量(梱包を含む)
11.61 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
11.5 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.087 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
SL-SB
-
固定具
3035761
PSBJ-URTK 6 FARBLOS
-
テストプラグストリップ
3026450
PSBJ-URTK 6 RD
-
テストプラグストリップ
3026719
PSBJ-URTK 6 BU
-
テストプラグストリップ
3026434
PSBJ-URTK 6 YE
-
テストプラグストリップ
3026405
PSBJ-URTK 6 GN
-
テストプラグストリップ
3026418
PSBJ-URTK 6 VT
-
テストプラグストリップ
3026421
PSBJ-URTK 6 GY
-
テストプラグストリップ
3026612
PSBJ-URTK 6 BK
-
テストプラグストリップ
3026447
PSBJ-URTK 6 BN
-
テストプラグストリップ
3026971
PSBJ-URTK 6 WH
-
テストプラグストリップ
3026448
製品 ヘルプ