防爆用の信号変換器と測定用トランスデューサ

防爆用の信号変換器と測定用トランスデューサ

標準機能に加えて、防爆用の信号変換器と測定用トランスデューサにより、関連規格に準拠してすべての物質グループとエリアに対する電気的防爆を保証します。SIL IEC 61508およびPL DIN EN ISO 13849に準拠の継続的な製品開発と評価のため、当社の信号変換器と測定用トランスデューサにより、危険を許容できる残留リスクにまで最小化し、人員と機械、環境を確実に保護します。

Go to Product Detail Page for item 2908856
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - ディストリビュータ電源
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - ディストリビュータ電源
2908856

Ex i-測定用トランスデューサのディストリビュータ電源および入力絶縁信号変換器、出力1のみHART透過型。供給されたまたはアクティブな電気的絶縁信号を、防爆エリアから2つの負荷に送信。 チャネル数: 1、 HART透過性、 標準コンフィグレーション、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2、 Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2、 Systematic Capability: 3、 プッシュイン式

Go to Product Detail Page for item 2865654
MACX MCR-EX-T-UI-UP - 温度測定用変換器
MACX MCR-EX-T-UI-UP - 温度測定用変換器
2865654

自由にプログラミング可能な本質安全温度変換器、アナログ出力および1点の警報設定リレーを接続、本質安全な信号入力、測温抵抗体は2/3/4線式、熱電対、広範囲な電源。 標準コンフィグレーション、 4方向絶縁、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2、 Performance Level (ISO 13849): d、 Systematic Capability: 2、 ネジ接続

Go to Product Detail Page for item 1157862
MINI MCR-EX-NAM-RO - 絶縁増幅器
MINI MCR-EX-NAM-RO - 絶縁増幅器
1157862

Ex i-近接センサおよびスイッチを動作させるためのNAMUR信号変換器。信号は出力(パッシブ)の1個のソリッドステートリレー経由で制御レベルに伝送。。 チャネル数: 1、 標準コンフィグレーション、 ラインエラー検出、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3、 ネジ接続

DINレール上の信号変換器MINI Analog Pro Ex iと、ドイツ・イノベーション・アワード(German Innovation Award)金賞受賞およびGITセキュリティ・アワード(GIT Security Award)受賞のロゴ

小型化におけるマイルストーン 非常にコンパクトな信号変換器MINI Analog Pro Ex iが主要な賞を受賞

6.2 mm信号変換器シリーズMINI Analog Proの新しいEx iバージョンは、他にはないコンパクトなデザインで防爆と機能安全を提供します。現行のソリューションに比べて最大50%の省スペースが可能なため、信頼性の高い測定テクノロジ信号の処理を行うと同時に、人員、環境、システムの保護を確保します。製品は常に最高レベルの安全性を示すSIL 3(単一入力[1oo1:one out of one])に評価されています。操作コンセプトとエンドツーエンドのデジタル化は特に使いやすく将来性の高いものとなっています。

この革新的な開発により、製品はGITセキュリティ・アワード(GIT Security Award)を受賞し、ドイツ・イノベーション・アワード(German Innovation Award)のコンペティションで金賞を受賞しました。

信号変換器と測定用トランスデューサの比較

あらゆるアプリケーションに適切なソリューション

MINI Analog Pro
MACX MCR
MINI Analog Pro

全体幅も基板上高さも比類なきコンパクトな設計のSIL 3とEx i

MACX MCR

実績のある幅広いソリューション

一貫したSIL 3 1oo1機能安全:AI、AO、DI、DO
SIL 2 SC 3またはSIL 3の機能安全、型式固有:AI、AO、DI、DO
PL d、PL c機能安全、型式固有
2チャネル仕様
広範囲電源対応バージョン
電流ループの無停電測定
周囲温度-40°C~+70°C、ディレーティングなし
バス接続およびネットワーク接続用ゲートウェイ
Signal Conditioner Appからの情報検索 NFCとQRコード QRコード

特長

[x]- 防爆用の信号変換器と測定用トランスデューサで、確実で安全な信号の隔離、変換、フィルタリング、増幅

  • これまで以上に安全で省スペース:非常にコンパクトな信号変換器と測定用トランスデューサで、全体幅わずか6.2 mmのEx iおよびSIL 3
    [x]- 1チャネルおよび2チャネルのEx i信号変換器と測定用トランスデューサで、すべての防爆エリアとガスグループに最大の防爆
  • すべてSIL認証を持つ信号変換器による高い動作安全性
  • パフォーマンスレベルのある信号変換器で、アナログ信号を機械指令に準拠したセーフティチェーンに簡単に組込み
DINレール上の防爆用の非常にコンパクトな信号変換器と測定用トランスデューサMINI Analog Pro

防爆用の非常にコンパクトな信号変換器と測定用トランスデューサMINI Analog Pro

非常にコンパクトなMINI Analog Pro信号変換器と測定用トランスデューサは、比類なくコンパクトな全体幅と基板上高さに、本質防爆と最大SIL 3 1oo1の機能安全を組み合わせています。アプリケーションで、非常に使いやすい設計と操作コンセプト、幅広い設定オプション、エンドツーエンドのデジタル化のメリットを活用してください。

DINレール上の防爆用の信号変換器と測定用トランスデューサMACX Analog

防爆用の信号変換器と測定用トランスデューサMACX Analog

MACX Analog-Ex i信号変換器と測定用トランスデューサは、安全で信頼できる信号変換のための包括的なソリューションを提供します。本質安全回路では、Ex iバージョンがすべてのゾーンおよび物質グループで防爆を提供します。製品は、人員、環境、システムの安全を確保するため、IEC/EN 61508およびPL EN ISO 13849のセーフティアプリケーション向けに一貫して開発されています。

前景に防爆識別とATEXシール、背景に処理プラント

防爆

化学工業および石油化学工業には、爆発の危険性がある環境を作り出す工程があります。爆発は、気体、煙、蒸気などによって発生します。 爆発の危険性がある環境は、粉塵が存在する製粉所、サイロ、製糖工場、飼料工場などでも発生する場合があります。このため、爆発の危険性がある区域の電気機器は特別な指令に準拠します。これには、ATEX、IECEx、NEC/CEC、UL認証および指令が含まれます。防爆の基礎知識については、こちらで概要をご覧いただけます。

プラント検査中のヘルメットをかぶった2人

業界のセーフティとセキュリティ向けのサービス

製品に依存しないサービスプロバイダとして、お客様の安全性および責任リスクを最小化するのを支援します。

  • HAZOP研究を含むDIN EN 61511に準拠する体系的な危険およびリスク解析
  • IEC 61508およびIEC 61511に準拠のSIL評価準備に関するコンサルティングとサポート
  • 安全機能の妥当性確認と保証試験
  • 防爆部品の使用法と、2014/34/EUおよび1999/92/EC準拠の爆発性雰囲気の取扱いに関するアドバイス

産業用セキュリティ、CEマーク、労働安全など、その他の分野の専門知識は、当社ウェブサイトまたは「業界のセーフティとセキュリティ向けのサービス」パンフレットをご覧ください。

Eペーパー
信号処理と防爆

3方向の電気的絶縁により、干渉フリーで安全な信号の処理、伝送、視覚化。信号処理と防爆向けの製品ラインアップは、NAMUR信号変換器、双極信号変換器、温度トランスデューサ、供給アイソレータなどの干渉のない安全な信号伝送に関連するすべてのタスクに対応します。

Eペーパーを開く
「信号処理と防爆」パンフレットの表紙