ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

DINレール上の信号変換器MINI Analog Pro Ex iと、ドイツ・イノベーション・アワード(German Innovation Award)金賞受賞およびGITセキュリティ・アワード(GIT Security Award)受賞のロゴ

小型化におけるマイルストーン 非常にコンパクトな信号変換器MINI Analog Pro Ex iが主要な賞を受賞

6.2 mm信号変換器シリーズMINI Analog Proの新しいEx iバージョンは、他にはないコンパクトなデザインで防爆と機能安全を提供します。現行のソリューションに比べて最大50%の省スペースが可能なため、信頼性の高い測定テクノロジ信号の処理を行うと同時に、人員、環境、システムの保護を確保します。製品は常に最高レベルの安全性を示すSIL 3(単一入力[1oo1:one out of one])に評価されています。操作コンセプトとエンドツーエンドのデジタル化は特に使いやすく将来性の高いものとなっています。

この革新的な開発により、MINI Analog ProはGITセキュリティ・アワード(GIT Security Award)を受賞し、ドイツ・イノベーション・アワード(German Innovation Award)のコンペティションで金賞を受賞しました。

ドイツ・イノベーション・アワード(German Innovation Award)金賞受賞のロゴ

ドイツ・イノベーション・アワード(German Innovation Award) イノベーションに着目した賞

ドイツ・イノベーション・アワード(German Innovation Award)は斬新かつ革新的な境地を開く製品、テクノロジ、サービスや、ユーザーや環境に対する付加価値が傑出しているその他のソリューションに対して授与されます。未来志向のこれらのイノベーションは、あらゆる産業界で、大手企業でもスタートアップ企業でも、あらゆるレベルの組織が達成可能です。ドイツ・イノベーション・アワードはイノベーションを促進し、その業績が広く人々に知られる結果となった人や企業に対し、均等な機会を提供しています。

GIT Security Award 2024受賞のロゴ

GIT Security Award セキュリティ分野での名誉ある賞

GITセキュリティ・アワード(GIT Security Award)は、セキュリティ製品、セキュリティソリューション、セキュリティサービスを提供するすべてのプロバイダーによって選出されます。この賞は、製品の革新性、メリット、ユニークな機能をさまざまなカテゴリで評価します。Wiley社が出版する業界誌「GIT Security」が開催する国際的な賞の最終投票に対して、独立系の審査員団が候補者の最終選考を行いました。この審査団はBHE、TÜV、VDMA、ZVEIなどの企業団体の専門家や、システムインテグレータおよびユーザーで構成されています。各カテゴリの上位3製品は、国際的な産業間共通のプラットフォームPRO-4-PRO.com、Products for Professionals(専門家向け製品)上で、読者による投票で決定します。

これらの特性が、独立系の審査員団や投票者が卓越した品質であることを表すこの賞の授与を決定する上での決め手となりました

  • 無類の省スペース性:最新のアナログ回路テクノロジ、本質安全防爆、およびSIL 3を比類なきコンパクトな設計で実現
  • 国際認証を受けたすべてのゾーンと物質グループに対応する防爆、拡張温度範囲、文書化された最高5,000 mの高度範囲
    [x]- 人員、環境、システムに対する最高安全レベルの保護:SIL3(単一入力[1oo1:one out of one])
  • 使いやすい設計と操作コンセプトで取扱いが簡単
  • 設定・監視アプリ、通信ゲートウェイ、デジタルタグ付け、デジタル銘板によるエンドツーエンドのデジタル化

MINI Analog Proの詳細

Manager Product Marketing Interface AnalogのPeter Stövesand、ハノーバーメッセ2023でのライブステートメント

最新のアナログ回路テクノロジ、本質安全性、およびSIL3を比類なきコンパクトな設計で実現 ケース、回路テクノロジ、接続テクノロジなどの10個以上の特許を駆使した、小型化におけるマイルストーン

SIL 3とEx iのロゴが付いた信号変換器MINI Analog Proのプリント基板を手元に

すべてのゾーンと物質グループに対応する防爆 国際的なEx認証、鉱業認証、拡張動作温度範囲、最高5,000 mの動作高度範囲の文書化要件

 Ex iのロゴが付いたMINI Analog Pro、背景に電解槽

人員、環境、システムの保護 一貫した機能安全、定格SIL 3(単一入力[1oo1:one out of one])、1チャネル構造用、第2制御回路の冗長設定なし

処理工場のSIL 3ロゴ付きのMINI Analog Proとその前に立つ二人

使い易い設計と操作コンセプト プラグイン接続端子台、簡単な電線挿入、動作中の電流測定、簡単なパワーブリッジ

インタラクティブイメージマップ:信号変換器MINI Analog Pro Ex i(ケーブルダクト間の側面図)
プラグイン接続端子台、断路機能内蔵
サービス中やスタートアップ中に信号や電源回路を簡単に遮断可能な断路機能内蔵のプラグイン接続端子台。
プラグイン接続端子台、断路機能内蔵
動作中の電流測定
動作中に信号回路を遮断せずに電流信号を測定します。プロセスが中断されません。
動作中の電流測定
電線挿入も簡単
前面に配置したテーパー付きの設計で、すべての接続端子が前面から見やすく、かつアクセスしやすくなっており、限られたスペースでも電線の挿入が簡単です。これにより、ケーブルダクト間のスペースを節約することができます。
電線挿入も簡単
簡単なパワーブリッジ
DINレールバスコネクタにより、パワーブリッジ、システム拡張、ホットスワップモジュール交換、グループエラー表示を簡単に行うことができます。
簡単なパワーブリッジ
広いマーキングエリアとステータスLED
あらゆる信号変換器で見やすいステータスLEDと標準マーキング材料を使用したループの完全識別を実現する広いマーキングエリア
広いマーキングエリアとステータスLED

デジタル未来に対応

信号変換器MINI Analog Pro Ex iとSignal Conditioner Appを備えた携帯電話を持つ手
NFCまたはBluetoothを使用したSignal Conditioner Appによりスマートなパラメータ化、監視、識別を実現 NFCを使用したデジタルタグ付け。ハードウェア/ファームウェアバージョンと個別製品用の文書・データを取得するためのデジタル銘板 オプションでQRコードからの工場出荷時の校正証明書の取得
バスおよびネットワーク接続用ゲートウェイを搭載したDINレール上の信号変換器MINI Analog Pro Ex i
最大8種類の信号タイプに対応するプラグイン式の通信用ゲートウェイで、ネットワーク接続が簡単です。
信号変換器MINI Analog Pro Ex i用オンラインコンフィグレータのスクリーンショット
オンラインコンフィグレータでオプションでバッチ数量ユニット1台からの個別注文も可能、対応する工場出荷時の校正証明書付き。
clipx ENGINEERシステムソフトウェアを表示した画面の前にいる人
フエニックス・コンタクトのクロスシステムソフトウェアclipx ENGINEERによるオンラインでの計画立案、パラメータ化、プロセス監視