MINI MCR-EX-NAM-RO
-
NAMUR絶縁スイッチアンプ
1157862
Ex i-近接センサおよびスイッチを動作させるためのNAMUR信号変換器。信号は出力(パッシブ)の1個のソリッドステートリレー経由で制御レベルに伝送。。 チャネル数: 1、 標準コンフィグレーション、 3方向絶縁、 ラインエラー検出、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3、 ネジ接続
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 製品の種類 | 絶縁増幅器 |
| 製品シリーズ | MINI Analog Pro |
| チャネル数 | 1 |
| 設定 | DIPスイッチ |
| 機能 | |
| 設定 | DIPスイッチ |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 回線監視 | ラインエラー検出 |
| 電気的絶縁 | |
| 過電圧カテゴリ | II (≤ 5000 m) |
| 汚染度 | 2 (≤ 5000 m) |
| 電気的絶縁 入力/出力、電源 IEC/EN 61010-1 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 61010-1 |
| 定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
| 試験電圧 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 絶縁 | ダブル/強化絶縁 |
| 電気的絶縁 出力/電源 IEC/EN 61010-1 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 61010-1 |
| 定格絶縁電圧 | 50 Vrms |
| 試験電圧 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| 電気的絶縁 入力/出力、電源 IEC/EN 60079-11 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 60079-11 |
| 定格絶縁電圧 | 265 Vrms |
| 電気的絶縁 入力/出力、電源 IEC/EN 60079-7 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 60079-7 |
| 定格絶縁電圧 | 251 Vrms |
| 電源 | |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (24 V DC、-20 % ... +25 %) |
| 電力消費 | ≤ 800 mW |
| 信号: NAMUR | |
| 入力数 | 1 |
| 利用可能入力源 | ナムア近接センサ(IEC/EN 60947-5-6) |
| フローティングスイッチング接点 | |
| 抵抗回路を接続したスイッチング接点 | |
| +/-切替: リレー | |
| 出力内容 | ソリッドステートリレー |
| 最大スイッチング電流 | 1.16 A |
| 2 A (周囲温度:≤ 50°C) | |
| スイッチング周波数 | ≤ 10 Hz |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (フェルールあり) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし) | |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 (フレキシブル) |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| Ex設置(EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i回路(EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| セーフティデータ | |
| 最大内部インダクタンスLi | ごくわずか |
| 最大内部容量Ci | ごくわずか |
| 最大出力電圧Uo | 10.1 V |
| 最大出力電流Io | 10.9 mA |
| 最大出力電力Po | 28 mW |
| セーフティ関連最大電圧Um | 253 V AC (≤ 2000 m) |
| 125 V DC (≤ 2000 m) | |
| 121 V AC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 110 V DC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 3000 m ... 4000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 4000 m ... 5000 m) | |
| IIA (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 300 mH / 93 µF |
| IIB/IIIC (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 100 mH / 19.4 µF |
| IIC (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 300 mH / 2.87 µF |
| I (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 300 mH / 160 µF |
| IIB/IIA (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 100 mH / 1 µF |
| IIIC (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 100 mH / 1 µF |
| IIC (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 100 mH / 500 nF、 50 mH / 570 nF、 5 mH / 590 nF、 1 mH / 590 nF、 10 µH / 590 nF |
| I/IIB/IIA/IIIC (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 100 mH / 1 µF、 5 mH / 1 µF、 1 mH / 1 µF、 10 µH / 1 µF |
| I (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 100 mH / 1 µF |
| 状態表示 | 緑色のLED(電源) |
| 黄色LED(スイッチング状態、外部回路有効時に点灯) | |
| 赤色のLED(回線エラー) |
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 109.81 mm |
| 奥行き | 119.2 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| ハウジングの材質 | PBT |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 高度範囲 (IEC/EN 61010-1) | |
| 高さ | > 2000 m ... 3000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 63 °C |
| 定格絶縁電圧 | 300 Vrms (入力/出力、電源) |
| 絶縁 | ダブル/強化絶縁 |
| 高度範囲 (IEC/EN 61010-1) | |
| 高さ | > 3000 m ... 4000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 56 °C |
| 定格絶縁電圧 | 300 Vrms (入力/出力、電源) |
| 絶縁 | ダブル/強化絶縁 |
| 高度範囲 (IEC/EN 61010-1) | |
| 高さ | > 4000 m ... 5000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 49 °C |
| 定格絶縁電圧 | 150 Vrms (入力/出力、電源) |
| 絶縁 | ダブル/強化絶縁 |
| 高度範囲 (IEC/EN 61010-1) | |
| 高さ | > 2000 m ... 3000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 63 °C |
| 定格絶縁電圧 | 50 Vrms (出力/電源) |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| 高度範囲 (IEC/EN 61010-1) | |
| 高さ | > 3000 m ... 4000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 56 °C |
| 定格絶縁電圧 | 50 Vrms (出力/電源) |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| 高度範囲 (IEC/EN 61010-1) | |
| 高さ | > 4000 m ... 5000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 49 °C |
| 定格絶縁電圧 | 50 Vrms (出力/電源) |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| 高度範囲 (IEC/EN 60079-11) | |
| 高さ | > 2000 m ... 3000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 63 °C |
| 定格絶縁電圧 | 150 Vrms (入力/出力、電源) |
| 高度範囲 (IEC/EN 60079-11) | |
| 高さ | > 3000 m ... 4000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 56 °C |
| 定格絶縁電圧 | 60 Vrms (入力/出力、電源) |
| 高度範囲 (IEC/EN 60079-11) | |
| 高さ | > 4000 m ... 5000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 49 °C |
| 定格絶縁電圧 | 60 Vrms (入力/出力、電源) |
| 高度範囲 (IEC/EN 60079-7) | |
| 高さ | > 2000 m ... 3000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 63 °C |
| 定格絶縁電圧 | 162 Vrms (入力/出力、電源) |
| 高度範囲 (IEC/EN 60079-7) | |
| 高さ | > 3000 m ... 4000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 56 °C |
| 定格絶縁電圧 | 60 Vrms (入力/出力、電源) |
| 高度範囲 (IEC/EN 60079-7) | |
| 高さ | > 4000 m ... 5000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 49 °C |
| 定格絶縁電圧 | 60 Vrms (入力/出力、電源) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 認定 | IBExU 21 ATEX 1061 X |
| IECEx | |
| 表示記号 | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 認定 | IECEx IBE 21.0022 X |
| CCC / China-Ex | |
| 表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 認定 | 2023122316116235 |
| INMETRO | |
| 表示記号 | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 認定 | DNV 23.0188 X |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 61010-2-201 Listed |
| Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
| Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
| Class III, Div. 1 | |
| Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2 | |
| AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
| Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
| Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
| 認定 | , C.D.-No 097285872 |
| 船級認証 | |
| 認定 | DNV TAA00003FZ |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 表示記号 | 3 |
| 造船データ | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振動 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | 次の規格・規定に基づき試験済み:EN 61326-1(産業用)、NAMUR NE 21 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| EN 61326-3-2 | |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| GB Standard | |
| 標準/規則 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 1157862 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1223 |
| GTIN | 4063151162597 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 118.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 118.5 g |
| 関税率 | 85365019 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210121 |
| ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001485 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | bfcfa179-bc47-47e1-a0a9-a0efe1d0ab07 |
互換性のある製品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DINレールバスコネクタ 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2869728
-
MCR-DP - 絶縁プレート 1430594
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - ソフトウェア 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - ソフトウェア 1371666
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - システムアダプタ 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - 通信モジュール 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - 通信モジュール 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - 通信モジュール 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - 通信モジュール 2905637
-
UCT-EM (30X5) - 終端クランプ用マーキング 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 終端クランプ用マーキング 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - マーキングシート 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - プラスチックラベル 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - プラスチックラベル 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - プラスチックラベル 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - プラスチックラベル 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - プラスチックラベル 0828099
-
US-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - プラスチックラベル 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - プラスチックラベル 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - プラスチックラベル 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - プラスチックラベル 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - プラスチックラベル 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 終端クランプ用マーキング 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 終端クランプ用マーキング 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - 電力用端子台 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - 電力用端子台 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - 監視モジュール 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - 監視モジュール 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - 抵抗ネットワーク 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - 抵抗ネットワーク 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - 抵抗ネットワーク 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - 抵抗ネットワーク 1642820