Ex i-防爆エリアに設置されたEx iソレノイドバルブを制御するソレノイドドライバ。 無負荷電圧: 21 V DC、 電流制限: 48 mA、 標準コンフィグレーション、 ループ電源型、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3、 ネジ接続
防爆用の信号変換器と測定用トランスデューサ
標準機能に加えて、防爆用の信号変換器と測定用トランスデューサにより、関連規格に準拠してすべての物質グループとエリアに対する電気的防爆を保証します。SIL IEC 61508およびPL DIN EN ISO 13849に準拠の継続的な製品開発と評価のため、当社の信号変換器と測定用トランスデューサにより、危険を許容できる残留リスクにまで最小化し、人員と機械、環境を確実に保護します。
Ex i-防爆エリアに設置されたEx iソレノイドバルブを制御するソレノイドドライバ。 無負荷電圧: 16 V DC、 電流制限: 50 mA、 標準コンフィグレーション、 ラインエラー検出、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3、 プッシュイン式
Ex i-防爆エリアに設置されたEx iソレノイドバルブを制御するソレノイドドライバ。 無負荷電圧: 20 V DC、 電流制限: 25 mA、 標準コンフィグレーション、 ループ電源型、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3、 ネジ接続
2チャネルEx i出力信号変換器、HART通信。0/4 mA~20 mAの本質安全信号を絶縁して防爆エリアの負荷に送信。4方向の電気的絶縁、ラインエラー検出、IEC 61508準拠のSIL 2(SC3)、Push-in式接続。
Ex i-防爆エリアに設置されたEx iソレノイドバルブを制御するソレノイドドライバ。 無負荷電圧: 16 V DC、 電流制限: 50 mA、 標準コンフィグレーション、 ループ電源型、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3、 ネジ接続
Ex i出力信号変換器、HART通信。0/4 mA~20 mAの本質安全信号を絶縁して防爆エリアの負荷に送信。3方向の電気的絶縁、ラインエラー検出(DIPスイッチからオフに切り替え可能)、IEC 61508準拠のSIL 2(SC3)、ねじ式接続。
Ex i-防爆エリアの近接センサおよびスイッチを動作させるためのNAMUR信号変換器。信号は2個のトランジスタ出力(パッシブ)経由で安全エリアに伝送。。 チャネル数: 1、 標準コンフィグレーション、 3方向絶縁、 ラインエラー検出、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2、 Systematic Capability: 3、 プッシュイン式
Ex i-リレーモジュールは、バイナリEx iと非Ex iの信号と制御盤を絶縁し、チャネルごとに1c接点リレーを介してEx iフィールド電流を本質的に安全に作動させるために使用されます。 チャネル数: 2、 標準コンフィグレーション、 ループ電源型、 4方向絶縁、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2、 ネジ接続
防爆タイプ測定用変換器ディストリビュータ、2チャネル、HART透過対応。2線式Ex i測定用変換器に電源を供給し、防爆エリアから安全エリアに4~20 mAの信号を伝送。5方向の電気的絶縁、ねじ式接続、SIL 3まで、PL。
Ex i-温度変換器、本質安全信号を変換してRTDおよびTCセンサから安全エリア内の1つの負荷に伝送。 標準コンフィグレーション、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2、 Systematic Capability: 3、 プッシュイン式
小型化におけるマイルストーン 非常にコンパクトな信号変換器MINI Analog Pro Ex iが主要な賞を受賞
6.2 mm信号変換器シリーズMINI Analog Proの新しいEx iバージョンは、他にはないコンパクトなデザインで防爆と機能安全を提供します。現行のソリューションに比べて最大50%の省スペースが可能なため、信頼性の高い測定テクノロジ信号の処理を行うと同時に、人員、環境、システムの保護を確保します。製品は常に最高レベルの安全性を示すSIL 3(単一入力[1oo1:one out of one])に評価されています。操作コンセプトとエンドツーエンドのデジタル化は特に使いやすく将来性の高いものとなっています。
この革新的な開発により、製品はGITセキュリティ・アワード(GIT Security Award)を受賞し、ドイツ・イノベーション・アワード(German Innovation Award)のコンペティションで金賞を受賞しました。
信号変換器と測定用トランスデューサの比較
あらゆるアプリケーションに適切なソリューション
|
|
|
|
|---|---|---|
|
MINI Analog Pro
全体幅も基板上高さも比類なきコンパクトな設計のSIL 3とEx i |
MACX MCR
実績のある幅広いソリューション |
|
| 一貫したSIL 3 1oo1機能安全:AI、AO、DI、DO | ||
| SIL 2 SC 3またはSIL 3の機能安全、型式固有:AI、AO、DI、DO | ||
| PL d、PL c機能安全、型式固有 | ||
| 2チャネル仕様 | ||
| 広範囲電源対応バージョン | ||
| 電流ループの無停電測定 | ||
| 周囲温度-40°C~+70°C、ディレーティングなし | ||
| バス接続およびネットワーク接続用ゲートウェイ | ||
| Signal Conditioner Appからの情報検索 | NFCとQRコード | QRコード |
特長
[x]- 防爆用の信号変換器と測定用トランスデューサで、確実で安全な信号の隔離、変換、フィルタリング、増幅
-
これまで以上に安全で省スペース:非常にコンパクトな信号変換器と測定用トランスデューサで、全体幅わずか6.2 mmのEx iおよびSIL 3
[x]- 1チャネルおよび2チャネルのEx i信号変換器と測定用トランスデューサで、すべての防爆エリアとガスグループに最大の防爆 - すべてSIL認証を持つ信号変換器による高い動作安全性
- パフォーマンスレベルのある信号変換器で、アナログ信号を機械指令に準拠したセーフティチェーンに簡単に組込み
防爆用の非常にコンパクトな信号変換器と測定用トランスデューサMINI Analog Pro
非常にコンパクトなMINI Analog Pro信号変換器と測定用トランスデューサは、比類なくコンパクトな全体幅と基板上高さに、本質防爆と最大SIL 3 1oo1の機能安全を組み合わせています。アプリケーションで、非常に使いやすい設計と操作コンセプト、幅広い設定オプション、エンドツーエンドのデジタル化のメリットを活用してください。
防爆用の信号変換器と測定用トランスデューサMACX Analog
MACX Analog-Ex i信号変換器と測定用トランスデューサは、安全で信頼できる信号変換のための包括的なソリューションを提供します。本質安全回路では、Ex iバージョンがすべてのゾーンおよび物質グループで防爆を提供します。製品は、人員、環境、システムの安全を確保するため、IEC/EN 61508およびPL EN ISO 13849のセーフティアプリケーション向けに一貫して開発されています。
防爆
化学工業および石油化学工業には、爆発の危険性がある環境を作り出す工程があります。爆発は、気体、煙、蒸気などによって発生します。 爆発の危険性がある環境は、粉塵が存在する製粉所、サイロ、製糖工場、飼料工場などでも発生する場合があります。このため、爆発の危険性がある区域の電気機器は特別な指令に準拠します。これには、ATEX、IECEx、NEC/CEC、UL認証および指令が含まれます。防爆の基礎知識については、こちらで概要をご覧いただけます。
業界のセーフティとセキュリティ向けのサービス
製品に依存しないサービスプロバイダとして、お客様の安全性および責任リスクを最小化するのを支援します。
- HAZOP研究を含むDIN EN 61511に準拠する体系的な危険およびリスク解析
- IEC 61508およびIEC 61511に準拠のSIL評価準備に関するコンサルティングとサポート
- 安全機能の妥当性確認と保証試験
- 防爆部品の使用法と、2014/34/EUおよび1999/92/EC準拠の爆発性雰囲気の取扱いに関するアドバイス
産業用セキュリティ、CEマーク、労働安全など、その他の分野の専門知識は、当社ウェブサイトまたは「業界のセーフティとセキュリティ向けのサービス」パンフレットをご覧ください。