MINI MCR-EX-T-I-PT
-
温度測定用変換器
2908814
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品シリーズ | MINI Analog Pro |
| アプリケーション | 温度 |
| 設定 | ソフトウェア |
| アプリ |
| 機能 | |
| 設定 | ソフトウェア |
| アプリ | |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| ステップ応答(0~99%) | ≤ 400 ms |
| 電気的絶縁 | |
| 過電圧カテゴリ | II (≤ 5000 m) |
| 汚染度 | 2 (≤ 5000 m) |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 IEC/EN 61010-1 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 61010-1 |
| 定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
| 試験電圧 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 絶縁 | ダブル/強化絶縁 |
| 電気的絶縁 出力/電源、入力 IEC/EN 60079-11 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 60079-11 |
| 定格絶縁電圧 | 265 Vrms |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 IEC/EN 60079-7 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 60079-7 |
| 定格絶縁電圧 | 251 Vrms |
| 電源 | |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 電力消費 | ≤ 900 mW |
| 計測 | |
| 入力内容 | 本質安全 |
| 使用できるセンサタイプ(RTD) | Pt、Ni、Si、Cuセンサ |
| 使用できるセンサタイプ(TC) | J、K、B、E、N、R、S、T、C、A、L、U、A-1、A-2、A-3、L、M |
| 温度測定範囲 | 範囲はセンサの種類による |
| 接続方式 | 2、3、4線 |
| 線形抵抗測定範囲 | 0 Ω ... 40 kΩ (最小測定スパン:選択した測定範囲の10%) |
| ポテンショメータの抵抗範囲 | 0 Ω ... 40 kΩ (最小測定スパン:選択した測定範囲の10%) |
| 線形mV信号範囲 | -1000 mV ... 1000 mV |
| 0 mV ... 1000 mV (SIL) | |
| 最大許容全導体抵抗 | ≤ 25 Ω (調整可能、3線式、4線式、ケーブルごと) |
| ≤ 50 Ω (調整可能、2線式) | |
| 信号: 電流 | |
| 出力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 電流出力信号 | 4 mA ... 20 mA (SIL) |
| 4 mA ... 20 mA (NE 43) | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 0 mA ... 21 mA (自由に設定) | |
| 21 mA ... 0 mA (自由に設定) | |
| 最大電流出力信号 | 21.5 mA |
| 負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 600 Ω |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (フェルールあり) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし) | |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 (フレキシブル) |
| Ex設置(EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i回路(EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| セーフティデータ: Terminal 1-2; 3-4 | |
| 最大内部インダクタンスLi | ごくわずか |
| 最大内部容量Ci | 44 nF |
| 最大出力電圧Uo | 7 V |
| 最大出力電流Io | 10 mA |
| 最大出力電力Po | 18 mW |
| セーフティ関連最大電圧Um | 253 V AC (≤ 2000 m) |
| 125 V DC (≤ 2000 m) | |
| IIA/I (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 1000 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 1000 mH / 300 µF |
| IIC (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 300 mH / 15.7 µF |
| IIB/IIA/IIIC (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 100 mH / 950 nF、 50 mH / 950 nF、 5 mH / 950 nF、 1 mH / 950 nF |
| IIC (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 100 mH / 555 nF、 50 mH / 555 nF、 5 mH / 555 nF、 1 mH / 555 nF、 10 µH / 555 nF |
| 接続方法 | S-PORT |
| 状態表示 | 緑色のLED(電源) |
| 赤のLED(エラーメッセージ) |
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 109.81 mm |
| 奥行き | 119.2 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| ハウジングの材質 | PBT |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (設置位置は指定なし) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (25 °C時、結露なし) |
| 高度範囲 (IEC/EN 61010-1) | |
| 高さ | > 2000 m ... 3000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 63 °C |
| 定格絶縁電圧 | 300 Vrms (入力/出力/電源) |
| 絶縁 | ダブル/強化絶縁 |
| 高度範囲 (IEC/EN 61010-1) | |
| 高さ | > 3000 m ... 4000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 56 °C |
| 定格絶縁電圧 | 300 Vrms (入力/出力/電源) |
| 絶縁 | ダブル/強化絶縁 |
| 高度範囲 (IEC/EN 61010-1) | |
| 高さ | > 4000 m ... 5000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 49 °C |
| 定格絶縁電圧 | 150 Vrms (入力/出力/電源) |
| 絶縁 | ダブル/強化絶縁 |
| 高度範囲 (IEC/EN 60079-11) | |
| 高さ | > 2000 m ... 3000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 63 °C |
| セーフティ関連最大電圧Um | 121 V AC |
| 110 V DC | |
| 定格絶縁電圧 | 150 Vrms (出力/電源、入力) |
| 高度範囲 (IEC/EN 60079-11) | |
| 高さ | > 3000 m ... 4000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 56 °C |
| セーフティ関連最大電圧Um | 33 V AC/DC |
| 定格絶縁電圧 | 60 Vrms (出力/電源、入力) |
| 高度範囲 (IEC/EN 60079-11) | |
| 高さ | > 4000 m ... 5000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 49 °C |
| セーフティ関連最大電圧Um | 33 V AC/DC |
| 定格絶縁電圧 | 60 Vrms (出力/電源、入力) |
| 高度範囲 (IEC/EN 60079-7) | |
| 高さ | > 2000 m ... 3000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 63 °C |
| 定格絶縁電圧 | 162 Vrms (入力/出力/電源) |
| 高度範囲 (IEC/EN 60079-7) | |
| 高さ | > 3000 m ... 4000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 56 °C |
| 定格絶縁電圧 | 60 Vrms (入力/出力/電源) |
| 高度範囲 (IEC/EN 60079-7) | |
| 高さ | > 4000 m ... 5000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 49 °C |
| 定格絶縁電圧 | 60 Vrms (入力/出力/電源) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] ic IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| 認定 | IBExU 21 ATEX 1035 X |
| IECEx | |
| 表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] ic IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| 認定 | IECEx IBE 21.0017 X |
| CCC / China-Ex | |
| 表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] ic IIC T4 Gc | |
| 認定 | 2023122310116238 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 61010-2-201 Listed |
| Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
| Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
| Class III, Div. 1 | |
| Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2 | |
| AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
| Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
| Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
| 認定 | , C.D.-No 097285872 |
| 船級認証 | |
| 認定 | DNV TAA00003FZ |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 表示記号 | 2 |
| 注記 | 1チャネル |
| Systematic Capability | |
| 表示記号 | 3 |
| INMETRO | |
| 表示記号 | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] ic IIC T4 Gc | |
| 認定 | DNV 23.0187 X |
| 造船データ | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振動 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | 次の規格・規定に基づき試験済み:EN 61326-1(産業用)、NAMUR NE 21 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| ノイズイミュニティ | EN 61326-3-2 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| 標準/規則 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2908814 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| プロダクトキー | DK1225 |
| GTIN | 4055626363103 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 117.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 117.5 g |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
互換性のある製品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DINレールバスコネクタ 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2869728
-
MCR-DP - 絶縁プレート 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - システムアダプタ 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - 通信モジュール 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - 通信モジュール 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - 通信モジュール 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - 通信モジュール 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - プログラミングアダプタ 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - アダプタ 2905872
-
UCT-EM (30X5) - 終端クランプ用マーキング 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 終端クランプ用マーキング 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - マーキングシート 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - プラスチックラベル 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - プラスチックラベル 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - プラスチックラベル 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - プラスチックラベル 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - プラスチックラベル 0828099
-
US-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - プラスチックラベル 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - プラスチックラベル 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - プラスチックラベル 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - プラスチックラベル 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - プラスチックラベル 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 終端クランプ用マーキング 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 終端クランプ用マーキング 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - 電力用端子台 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - 電力用端子台 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - 監視モジュール 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - 監視モジュール 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053