XTV 16-SG WH - シールド接続クランプ
1428615

断面積
接続方式
接続方向 ピクトグラム

シールド接続クランプ、 定格電圧: 48 V、 接続方式: Push-X式接続、 定格断面積: 16 mm2、 断面積: 2.5 mm2 - 25 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 白

製品の詳細








互換性のある製品



特長

コンパクトな設計と前面接続により限られたスペースでも配線が可能
分岐、テスト用の電線を2本接続可能なプラグ機能付き