SH-8EPS48A8LB3
-
ケーブルコネクタ
1622014
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: ハイブリッド、 シリーズ: SH、長いストレート仕様、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 8+4+PE、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 8.5 mm ... 12.3 mm、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
すべてのハウジングにピンまたはソケットコンタクトを装着可能
8つの接点でシグナルを伝送可能
オプションのSPEEDCON高速嵌合方式で接続時間を短縮
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション