有用な情報
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
PROT-M23-PW-IT-IP20 - プラスチック製保護キャップ
PROT-M23-PW-IT-IP20
-
プラスチック製保護キャップ
1577207
プラスチック製保護キャップ、M23、シリーズ: SH、 SF
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護キャップ
シリーズ
SH
SF
材料仕様
部材
TPE
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-40 °C ... 105 °C
販売用データ
アイテム番号
1577207
梱包単位
25 pc
最低注文数
25 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRGAE
GTIN
4067923066687
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.096 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.9 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.076 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ