丸型コネクタ
SF-Z0028 - トルクドライバ
SF-Z0028
-
トルクドライバ
1607456
M23ローレット締め用トルクドライバ、トルク2.5 Nm、RC、UC、CA、SF、SHシリーズで使用可能
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
製品説明
ローレットナット付きM23コネクタのトルクドライバ、トルクは2.5 Nm
技術データ
製品特性
製品の種類
ドライバ工具
シリーズ
RC
UC
SH
SF
販売用データ
アイテム番号
1607456
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRFBA
GTIN
4046356272599
1個あたりの重量(梱包を含む)
198.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
144.32 g
関税率
82042000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21040417
ECLASS-15.0
21040417
ETIM
ETIM 10.0
EC002132
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
必須アクセサリ
SF-Z0027
-
ひっかけスパナ
1607455
よく検索される
圧接接続式IDCコネクタ(IP65)
M12オス
丸型コネクタ、12極
M12オス、17極
M12オス、12極
丸型コネクタ、5極
M12オス、4極
丸型コネクタ、4極
M12オス、3極
丸型コネクタ、3極
M12オス、8極
丸型コネクタ、8極
丸型コネクタ、7極
M12オス、6極
丸型コネクタ、6極
製品 ヘルプ