SAC-4P- 5,0-18R/FS SCO RAIL 1BU
-
センサ/アクチュエータケーブル
1350191
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、シールド対応、片側フリー、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 5 m、鉄道アプリケーション
製品の詳細
| アプリケーション | 鉄道アプリケーション |
| 極数 | 4 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | A |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | NBR |
| ハウジング材質 | PA 6.6 |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| 外部シース素材 | PE-X |
| 標準/規則 | PA 6.6 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 接続1 | |
| タイプ | 片側フリー |
| 接続 2 | |
| タイプ | メス ストレート M12 SPEEDCON |
| 極数 | 4 |
| ロッキングタイプ | SPEEDCON |
| コーディングタイプ | A |
| 導体の長さ | 5 m |
| ケーブルタイプ | シールド対応、黒、RADOX® |
| 外部シース素材 | PE-X |
| 外部シース、色 | 黒 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -40 °C ... 85 °C (プラグ/ソケット) |
| M12 | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| 標準割当て | 衝撃、振動 |
| 標準/仕様 | EN 50155 |
| アイテム番号 | 1350191 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CCA |
| GTIN | 4063151668846 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 284.35 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 284.35 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) |
| SCIP | 430be8ae-c6c5-4488-a2c1-72d35d5c3f16 |
互換性のある製品
-
-
KMK HP (29X8) - ケーブルマーキングキャリア 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - ケーブルマーカー 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - ケーブルマーカー 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - ケーブルマーカー 0830412
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - ワイヤマーキング 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - ワイヤマーキング 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - ワイヤマーキング 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - ワイヤマーキング 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - ケーブルマーカー 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - ケーブルマーカー 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - ケーブルマーカー 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - ケーブルマーカー 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - ケーブルマーカー 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - ケーブルマーカー 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - ケーブルマーカー 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - ケーブルマーカー 0831511
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - ねじプラグ 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - 固定クリップ 1558991
-
PATG HF 3/18 - 電線マーキングキャリア 1014059
-
PATG HF 3/23 - 電線マーキングキャリア 1014060
-
PATG HF 3/30 - 電線マーキングキャリア 1014061
-
PATG HF 4/18 - 電線マーキングキャリア 1014065
-
PATG HF 4/23 - 電線マーキングキャリア 1014066
-
PATG HF 4/30 - 電線マーキングキャリア 1014067
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - 収縮チューブ 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - 収縮チューブ 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - 収縮チューブ 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - 収縮チューブ 0833245
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
CUTFOX 12 - ケーブルカッター 1212128
-
CUTFOX-S VDE - ニッパ 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - ニッパ 1212487
-
WIREFOX 4 - 剥き線工具 1212156
-
WIREFOX-E 4 - 剥き線工具 1212704
-
WIREFOX 10 - 剥き線工具 1212150
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
特殊な振動ブレーキでしっかりロック
温度の影響への耐性―広域な温度範囲試験と耐温度衝撃試験
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド