SACB-4/ 8-L-C QO - 分岐ボックス
1156005

分岐ボックス、 接続方式: QUICKON、 0.14 mm2 ... 0.5 mm2、 スロット数: 4、 極数: 5、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: あり、 PNP; マスターケーブル接続: プラグ式ネジ接続 180°、 シールド: なし、 5線接続時は最大0.5 mm2まで接続可能

製品の詳細








互換性のある製品



特長

モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
圧接接続で革新的な短時間のアッセンブリ
柔軟性:分電ボックスは現場でアッセンブリできるコネクタフード付き