分岐ボックス
SACB-QO SET - ネジ接続セット
SACB-QO SET
-
ネジ接続セット
1293751
QUICKONセット、交換用、スプライスリング、圧力ナット、ケーブルシールで構成
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
組立てに関する注意事項
注記:
ケーブル配線の際は、許容曲げ半径を守ってください。曲げ力が強すぎると、保護等級が損なわれることがあります。コネクタ上流側の機械的負荷を軽減してください(例:結束バンドを使用するなどの手段で)。
Order information:
パッケージ内容:16個
アプリケーションノート
5線式ケーブルの最大接続断面積は、0.5 mm²/20 AWGです。
製品特性
製品の種類
取付け圧力ナット
極数
5
信号伝達
状態表示あり
なし
寸法
外形寸法
幅
20 mm
高さ
20 mm
長さ
31 mm
スパナ寸法、ユニオンナット
16 mm
材料仕様
部材
PA 6.6
UL94難燃性クラス
V0
シーリング材 Oリング
FKM
ワイヤ絶縁材質
PVC / PE / PP / ゴム
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
使用周囲温度
-30 °C ... 80 °C
-5 °C ... 50 °C (アセンブリ中)
販売用データ
アイテム番号
1293751
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF6UCX
GTIN
4063151529260
1個あたりの重量(梱包を含む)
115.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
114.8 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440691
ECLASS-15.0
27440691
ETIM
ETIM 10.0
EC002863
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
SACB-4/ 8-C QO
-
分岐ボックス
1156003
SACB-8/16-C QO
-
分岐ボックス
1156004
SACB-4/ 8-L-C QO
-
分岐ボックス
1156005
SACB-8/16-L-C QO
-
分岐ボックス
1156006
SACB-4/ 8-PT QO
-
分岐ボックス
1175445
SACB-8/16-PT QO
-
分岐ボックス
1175447
SACB-4/ 8-L-PT QO
-
分岐ボックス
1175448
SACB-8/16-L-PT QO
-
分岐ボックス
1175449
アクセサリ
Q-PROT 9/11
-
フィラープラグ
1670235
特長
圧接接続で革新的な短時間のアッセンブリ
製品 ヘルプ