SACB-8/16-C QO
-
分岐ボックス
1156004
分岐ボックス、 接続方式: QUICKON、 0.14 mm2 ... 0.5 mm2、 スロット数: 8、 極数: 5、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: なし、 ユニバーサル; マスターケーブル接続: プラグ式ネジ接続 180°、 シールド: なし、 5線接続時は最大0.5 mm2まで接続可能
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | 注記: ケーブル配線の際は、許容曲げ半径を守ってください。曲げ力が強すぎると、保護等級が損なわれることがあります。コネクタ上流側の機械的負荷を軽減してください(例:結束バンドを使用するなどの手段で)。 |
| アプリケーションノート | 未使用のスロットは試運転前に塞いでください。適切なシール用品は「アクセサリ」にあります。 |
| アプリケーションノート | 5線式ケーブルの最大接続断面積は、0.5 mm²/20 AWGです。 |
| 極数 | 5 |
| スロット数 | 8 |
| LED | なし |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 定格電流、合計 | 10 A |
| 各パスの最大定格電流 | 2 A |
| スロットあたり電流容量 | 4 A |
| 電線接続 | |
| センサ/アクチュエータ接続システム | QUICKON |
| 電線断面積 柔軟な信号ライン | 0.14 mm² ... 0.5 mm² |
| 電線断面積 柔軟な電源 | 0.14 mm² ... 0.5 mm² |
| 電線断面積AWG 柔軟な信号ライン | 26 ... 20 |
| 電線断面積AWG 柔軟な電源 | 26 ... 20 |
| 剥き線長さ 信号ライン | 7 mm |
| シースの剥き線長さ | 50 mm (主幹ケーブル) |
| 締付けトルク、カバーネジ | 0.35 Nm |
| ハウジングを固定する取付けねじの締付けトルク | 0.5 Nm |
| 締付けトルク ユニオンナット | 4 Nm |
| ピンアサイン | |
| スロット/極 = ケーブル色または接続 | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
| 5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
| 5 / 2 (B) = 5 / 2 | |
| 6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
| 6 / 2 (B) = 6 / 2 | |
| 7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
| 7 / 2 (B) = 7 / 2 | |
| 8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
| 8 / 2 (B) = 8 / 2 | |
| 1-8 / 1 (+ 48 V) = UN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 1-8 / 5 (PE) = PE | |
| 状態表示あり | なし |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 45 mm |
| 長さ | 168 mm |
| スパナ寸法、ユニオンナット | 16 mm |
| 部材 ハウジング | PBT |
| 部材 モールドコンパウンド | PUR |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 Oリング | FKM |
| シーリング材 | FKM |
| コンタクト材質 | スチール/銅 |
| コンタクト表面材質 | Sn |
| コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
| コンタクトの材質、マスターケーブル側 | 銅合金 |
| コンタクトキャリアの材質、マスターケーブル側 | PA 6.6 V0 |
| コンタクト表面の材質、マスターケーブル側 | Ni |
| ワイヤ絶縁材質 | PVC / PE / PP / ゴム |
| ケーブル外径 | 7 mm ... 12 mm |
| 接続方法 | プラグ式ネジ接続 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 80 °C |
| -5 °C ... 50 °C (アセンブリ中) | |
| アイテム番号 | 1156004 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF3DBD |
| GTIN | 4063151158149 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 400.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 390 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | d957ade2-7e2d-4a28-b318-475ae42161ee |
互換性のある製品
-
-
SACB-C-H180 8/16 SCO - コネクタフード 1516713
-
SACB-C-H180-8/16- 5,0PUR SCO - コネクタフード 1516632
-
Q-PROT 9/11 - フィラープラグ 1670235
-
SACB-QO SET - ネジ接続セット 1293751
-
UC-EM (17,5X9) - スナップ式マーキング 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - スナップ式マーキング 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - スナップ式マーキング 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - スナップ式マーキング 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - スナップ式マーキング 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - スナップ式マーキング 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - スナップ式マーキング 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - スナップ式マーキング 0801576
-
UTA 136 - DINレールアダプタ 2853996
-
SZK PZ1 VDE - ドライバ 1206450
-
TSD 25 SAC - トルクドライバ 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - 工具 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - ネジインサート 1212591
特長
モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
圧接接続で革新的な短時間のアッセンブリ
柔軟性:分電ボックスは現場でアッセンブリできるコネクタフード付き