UC-EM (17,5X9) YE - スナップ式マーキング
0827494

スナップ式マーキング、 シート、 黄(RAL 1018相当)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: ラッチ、 個別ラベル数: 20、 テキストフィールドの高さ: 9 mm、 テキストフィールドの幅: 17.5 mm

製品の詳細








特長

同一形式のシートで提供されたマーキングにBLUEMARK LEDですばやく簡単に印字可能
UC-EM ... UniCardのラインアップにはさまざまなメーカーのデバイスおよびスイッチングデバイス用マーキングが含まれる
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
温度範囲が広いので、ラベルは制御盤内でもフィールドでも使用できます
シートには機能テキストを含むスペースがある