TSD 25 SAC - トルクドライバ
1212315

トルクドライバー、プロセットトルク2.5 Nm、コネクタフードの圧力ナット用4 mm六角ドライバ付き

製品の詳細








互換性のある製品



特長

TSD ... SAC トルクドライバ、プリセットトルク0.2 Nm ... 2.5 Nm
TSD-M... トルクドライバのトルクは個々に設定可能
TSD-M... アダプタにはさまざまなナットを取付け可能
各種アプリケーションで使用できるSAC... ナットの幅広いラインアップ