ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

SACC-M12MR-12SOL-PG 9-M SH - コネクタ
1404412

コネクタ、ユニバーサル、12-極、シールド対応、プラグ エルボー M12、キーイング: A、ハンダ接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブルグランド Pg9、ケーブル外径 6 mm ... 8 mm

製品の詳細









互換性のある製品



特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
省スペース – 多極コネクタを使用
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド