SACC-M12FS-8CT-CM SH
-
コネクタ
1319942
コネクタ、ユニバーサル、8-極、シールド対応、ソケット ストレート M12、キーイング: A、圧着端子接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4.5 mm ... 7.5 mm、圧着式コンタクトなし
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
配線スペースが狭く接続密度が高いため、非常にコンパクト
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
安全にシールド:極端な機械的ひずみ下であっても確実なシールド接続
堅牢な接続:衝撃や振動の負荷が高い鉄道アプリケーションに最適
M12ソケット内の保護シール