CC0,8-TS-0,34F AU
-
圧着コンタクト
1319950
圧着コンタクト、 メス、 切削型、 コンタクト径: 0.8 mm、 電線断面積: 0.14 mm2 ... 0.34 mm2、 AWG 26...22 、 コンタクト材質: CuZn
圧着コンタクト、 メス、 切削型、 コンタクト径: 0.8 mm、 電線断面積: 0.14 mm2 ... 0.34 mm2、 AWG 26...22 、 コンタクト材質: CuZn