EAC-RoHS
認証ID: RU D-DE.HB35.B.00387UL Listed
認証ID: FILE E 221474| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
cUL Listed
認証ID: FILE E 221474| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
バスシステムケーブル、PROFIBUS (12 Mbps)、2-極、PUR ハロゲンフリー、赤薄紫RAL 4001相当、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: B、上 片側フリー、ケーブル長: 10 m
| 概要 | さまざまなケーブル長での他の製品については、アクセサリのセクションでご覧いただけます。 |
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 2 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | B |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| バスシステム | PROFIBUS |
| 信号の種類/カテゴリ | PROFIBUS、 12 Mbps (最大100 m) |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 12 Mbps (最大100 m) |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| ピンアサイン | |
| コンタクト | 色(信号表示)| コンタクト(オプション) | 2 (コネクタ) | GN (Aケーブル) |
| 4 (コネクタ) | RD (Bケーブル) | |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 |
| 極数 | 2 |
| コーディングタイプ | B (逆) |
| 接続 2 | |
| 型式 | 片側フリー |
| 導体の長さ | 10 m |
| PROFIBUS [910] | |
| 寸法図 |
|
| UL AWMスタイル | 21198 (80°C/300 V) |
| 極数 | 2 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | PROFIBUS [910] |
| 電線構造 | 1x2xAWG24/19 |
| AWG信号ライン | 24 |
| 電線断面積 | 2x 0.25 mm² (信号ライン) |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 2.55 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 7.70 mm ±0.02 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 赤薄紫RAL 4001相当 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 単線、色 | 赤、緑 |
| 全ツイスト | 2コア、コアのフィラー×2 |
| 光シールドカバー | 80 % |
| 絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km |
| 伝送インピーダンス | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 125 V |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 4000000、 曲げ半径: 65 mm、 曲げ半径: 15 x D、 移動距離: 4.5 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 3 m/s² |
| シールド減衰 | ≤ 4.9 dB (16 MHz時) |
| ≤ 4.9 dB (4 MHz時) | |
| ≤ 0.5 dB (38.4 kHz時) | |
| ≤ 0.3 dB (9.6 kHz時) | |
| ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
| IEC 60754-1準拠 | |
| 難燃性 | UL 1581、セクション1060およびUL 2556、セクション9.3(FT1) |
| UL 1581、セクション1100およびUL 2556、セクション9.1(HFT/FT2) | |
| IEC 60332-1-2 | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-404に準拠 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -30 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) | |
| -20 °C ... 60 °C (取付け用) | |
| -20 °C ... 60 °C (ケーブル、ドラッグチェーン用) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
| アイテム番号 | 1507269 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CKC |
| GTIN | 4017918900106 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 603.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 603.4 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |