SACC-M12FRB-5CON-PG 9-SH - 通信用コネクタ
1430420

通信用コネクタ、PROFIBUS、INTERBUS、5-極、シールド対応、ソケット エルボー M12、キーイング: B、ネジ接続、ローレット材質: ニッケルメッキ真鍮、ケーブルグランド Pg9、ケーブル外径 6 mm ... 8 mm

製品の詳細









特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
ねじ接続:各種導体を選べる実績のある接続
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド