SAC-5PT-FB/MB-MBF PBDP SH - T分岐
1424713

T分岐、PROFIBUS DP (12 Mbps)、5-極、シールド対応、メス ストレート M12、キーイング: B、上 プラグ ストレート M12、キーイング: B および プラグ ストレート M12、キーイング: B、プラグ入力にM12ねじを固定

製品の詳細








互換性のある製品



特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド