SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - 通信用コネクタ
1507777

通信用コネクタ、PROFIBUS、INTERBUS、5-極、シールド対応、ソケット ストレート M12、キーイング: B、ネジ接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブルグランド Pg9、ケーブル外径 6.5 mm ... 8.5 mm

製品の詳細









特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
ねじ接続:各種導体を選べる実績のある接続
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド