PLC-INTERFACE、ねじ式接続のベース端子台PLC-BSC.../21および多層金めっき接点付きプラグインミニチュアリレーで構成、DINレールNS 35/7,5に取付け、1c接点、入力電圧48 V DC
非常にコンパクトなリレーモジュール
PLC-INTERFACEリレーシステムは、コントローラとシステムI/O機器間の高性能インターフェースです。当社は1997年以来、非常にコンパクトなプラグインリレーおよびリレーモジュールの製品ラインアップを拡充し続け、提供してきました。このリレーシリーズのリードフレーム技術は、信号の切替え、絶縁、増幅を確実に行うための堅固な基盤を提供します。また、電気機械式リレーやソリッドステートリレーも使用されます。この組合せは、さまざまなアプリケーションやリレー回路で数百万回の切替サイクルを繰り返し、日々証明されています。
入力機能用PLC-INTERFACE、ねじ式ベース端子台PLC-BSC.../SENおよびプラグインミニチュアソリッドステートリレーで構成、DINレールNS 35/7,5に取付け、1 a接点、入力:AC 120 V/DC 110 V、出力:DC 3~48 V/100 mA
PLC-INTERFACE、ソリッドステートリレーを統合、ネジ接続式、NS 35/7,5のDINレールに取付け、入力:DC 12 V、出力:DC 12~300 V/1 A
6.2 mmのねじ接続式PLCベース端子台、リレーまたはソリッドステートリレーなし、DINレールNS 35/7,5への取付け用、1c接点、入力電圧24 V AC/DC
PLC-INTERFACE、Push-in式接続のベース端子台PLC-BPT.../21-21および多層金めっき接点付きプラグインミニチュアリレーで構成、DINレールNS 35/7,5に取付け、2c接点、入力電圧24 V AC/DC
入力機能用PLCインターフェース、ねじ式ベース端子台PLC-BSC.../SENと多層金めっき接点を接続したプラグインミニチュアリレーで構成、手動操作、1 c接点、入力電圧:24 V DC
PLC-INTERFACE、ナムアアプリケーション用、ねじ式ベース端子台PLC-BSC.../21と組込み回路で構成、DINレールNS 35/7,5に取付け、正のスイッチング出力、24 V DC電源電圧
PLC-INTERFACE、ねじ式ベース端子台PLC-BSC.../21およびプラグインミニチュアソリッドステートリレーで構成、NS 35/7,5 DINレールに取付け、1 a接点、入力:AC 120 V/DC 110 V、出力:DC 3~48 V/100 mA
制御側の干渉電流/電圧から保護するためのPLC-INTERFACE ねじ式ベース端子台PLC-BSC-120UC/21-21/SO46とパワー接点最大8 A×2を接続したプラグインミニチュアリレーで構成、c接点 2点、入力電圧:120 V AC
PLC-INTERFACE、Push-in式接続のベース端子台PLC-BPT.../21-21および多層金めっき接点付きプラグインミニチュアリレーで構成、DINレールNS 35/7,5に取付け、2c接点、入力電圧230 V AC/DC
特長
- 全体幅6.2 mm~のコンパクトな制御盤内のスペースを拡大
- 簡単な接続方式の選択:Push-in式またはねじ式接続
- 特殊なアプリケーション向けの特殊バージョンを含む幅広い製品シリーズ
- 汎用アクセサリ、プラグイン電気機械式リレーおよびソリッドステートリレーで設置作業を最適化
- ロジックモジュールと通信モジュールによるモジュール型拡張で、ロジック機能と通信機能を実現
- システム配線アダプタやネットワークケーブルにより、コントローラとリレー間をすばやくプラグイン接続
新製品
ネットワーク対応のリモートリレーシステム
コントローラへの複数プロトコルによる接続
柔軟なチャネルが可能なこのモジュール型リモートリレーシステムは、最大56個のI/Oチャネルでシンプルなアプリケーションをサポートします。一般的な制御用ソフトウェアと互換性があるため、高い柔軟性と直感的な統合のメリットが得られます。
主な特長
- 複数プロトコル接続:PROFINET、EtherNet/IP、Modbus/TCP
- デバイス記述ファイルにより制御システムソフトウェアへの組込みが簡単
- PLC-INTERFACEリレーモジュールおよびアナログモジュールと互換性あり
- 温度範囲:-40°C~+60°C
- 最大チャネル数:最大56チャネル
特長
- 分散型制御ボックスにおける、チャネル数が少~中規模のシンプルなアプリケーション向けの柔軟なチャネルコンフィグレーション(DI、DO、AI、AO)とコンパクトなデザイン
- 高性能チップセット(PROFINETクラスCおよびS2冗長性)による革新的なネットワークモジュールで複数プロトコルの接続が可能
- 実績のある制御用ソフトウェアと互換性があるため、制御レベルへ直感的にすばやく統合可能
PLC-INTERFACE:リレーシステムの概要
防爆エリア用のリレーモジュール 防爆エリアの信号を安全に断路したり切り替えることもできます。
例えば、風力、太陽光、水力などの再生可能エネルギーを使用してグリーン水素を生産します。長い制御線やZone 2用の防爆リレーモジュールなどの当社の電子バージョンは、最先端システムの実装を支援します。
プロセス産業には、特にZone 2アプリケーション専用に、ATEX、IECEx、UL認証付きの非常にコンパクトなリレーモジュールを提供しています。
これらのリレーモジュールで防爆エリアの信号を安全に断路したり切り替えることもできます。リレーはZone 2に必要な防爆認証を受けています(ATEX、IECEx、CCC Ex、KCs、Class 1 Zone 2)。
電子式サーキットブレーカ付きPLC-INTERFACE
PLC-INTERFACEは、全体幅わずか6.2 mmでリレーインターフェースサーキットブレーカを革新的に組み合わせています。定格電流とシャットダウン動作は、機器のDIPスイッチで個別に設定することができます。
- 全体幅6.2 mmの中にリレーインターフェースとサーキットブレーカを組み合わせているため、制御盤での設置が省スペース
- 包括的なアクセサリとブリッジオプション、およびシステム配線ソリューションによって、配線の負担を軽減
- リレーモジュールPLC-INTERFACEと互換性があるため、既存の設備において簡単にシステムの統合と機能拡張が可能
さまざまな角度から見たPLC-INTERFACE
リレー製造現場での光学的品質管理
品質は当社の最優先事項
フエニックス・コンタクトでは、品質は最優先事項です。このため、些細なことでも当社にとっては重要な意味を持ちます。プラスチック製および金属製の部品用の自社製造工場では、高品質なコンポーネントの基礎となる製品を製造しています。
すべての製品が100%試験済みです。革新的な製品のアイデアが設計・開発部門で継続的に実施されることを確実にするため、継続的に専門知識や社内スキルの向上に努めています。
例えば、お客様の高い品質要求に応えるため、電子コンポーネントの取付けが終わった直後に、最初の光学カメラ検査が行われます。
製造現場でPLC-INTERFACEを利用する従業員
リレーにかける当社の情熱 – お客様の設備稼働を支え続けるために
製造とエンジニアリングに関する25年以上にわたる当社の専門知識をご活用ください。製品の選択からお客様のシステムにおける安全で信頼性の高い動作に至るまで、お客様の業務を簡単にします。
デジタルデータで未来へ – フエニックス・コンタクトのエンジニアリングソフトウェアclipx ENGINEERやEPLANを使用すると、関連デジタルデータとマクロで簡単に制御盤プロジェクトを計画することができます。
製品シリーズはこれまでもこれからも、継続的に追加されます。また、アプリケーションに適した幅広いアクセサリやシステム配線用ソリューションも用意されています。
持続可能な未来のための開閉機器 PLC-INTERFACE:あらゆるアプリケーションに対応する広範囲なソリューション。
当社のPLC-INTERFACE製品ラインアップには、あらゆるアプリケーションの要件を満たす700種類を超える完全自動化された製品があります。全世界にある50以上の販売会社と、30以上の代理店が、現地でサービスを提供しています。つまり、専用のアドバイスを受け、ニーズに完璧に適した高品質なリレーモジュールをすばやくお届けすることができるということです。
当社のリレーは、世界各国で使用できるよう認証・承認を取得しています。PLC-INTERFACEにより、あらゆるアプリケーションで簡単かつ安全な使用が確信できます。現在および将来のアプリケーション用に、包括的な認証・承認を提供します。
ネットワーク接続機能付きのリモートリレーシステム チャネル数が少~中規模のシンプルなアプリケーション向け分散型ソリューション
PLC-INTERFACEイーサネットゲートウェイ:最大56個のI/Oチャネルでシンプルなアプリケーション向けのモジュール型リモートリレーシステム。マルチプロトコル接続により、リレーをネットワークに柔軟に統合できます。一般的な制御用ソフトウェアと互換性があるため、高い柔軟性と直感的な統合のメリットが得られます。