PLC-RSC-120UC/21-21/SO46
-
リレーモジュール
1125985
制御側の干渉電流/電圧から保護するためのPLC-INTERFACE ねじ式ベース端子台PLC-BSC-120UC/21-21/SO46とパワー接点最大8 A×2を接続したプラグインミニチュアリレーで構成、c接点 2点、入力電圧:120 V AC
製品の詳細
| 材質に関する注記 | |
| 動作時の注記 | 電圧が250 V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST 8-PLC...またはFBST 500...を使って電位をブリッジします。 |
| 動作時の注記 | 分離板PLC-ATPは隣接モジュールを安全に絶縁するために取り付けます。 |
| 組立てに関する注意事項 | 絶縁プレートPLC-ATPは、各端子列の最初と最後に使用します。 |
| 動作時の注記 | システムインストーラは、製品のフィンガーセーフを保証する必要があります(電圧が25 V AC/60 V DCを超える場合)。この製品は直接接触から保護されていない内蔵機器です。 |
| 製品シリーズ | PLC-INTERFACE |
| アプリケーション | 干渉保護フィルタ |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 機械的寿命 | 3x 107サイクル |
| 絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| データ管理ステータス | |
| 最終データ管理日 | 12.09.2025 |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.84 W |
| 試験電圧 (巻き線/コンタクト) | 4 kVrms (50 Hz、1分、巻き線/コンタクト) |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 250 V AC |
| 定格サージ電圧 | 4 kV (安全絶縁、強化絶縁、入力回路-出力接点電流パス間6 kV) |
| コイル側 | |
| 入力定格電圧UN | 120 V AC |
| 110 V DC | |
| 入力電圧範囲 | 94.8 V AC ... 168 V AC (20 °C) |
| 93.5 V DC ... 168.3 V DC (20 °C) | |
| 定格電圧 (プラグイン電気機械式リレー) | 60 V DC |
| 本線周波数 | 50/60 Hz |
| ドライブと機能 | 単安定 |
| ドライブ(極性) | 極性あり |
| 定格消費電流(UN時) | 8.5 mA (50 Hz) |
| 9.5 mA (60 Hz) | |
| 応答時間 | 8 ms |
| 通常復旧時間 | 15 ms |
| 復旧電圧 | 45 V AC |
| 保護回路 | ブリッジ整流器 |
| CR素子 | |
| 状態表示 | LED (黄色の) |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | 2c接点 |
| スイッチコンタクトの種類 | シングルコンタクト |
| 接点材質 | AgNi |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC |
| 最小スイッチング電圧 | 5 V (10 mA) |
| 連続通電電流 | 6 A |
| 最大突入電流 | 15 A (300 ms) |
| 最小スイッチング電流 | 10 mA (5 V) |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 144 W (24 V DC) |
| 96 W (48 V DC) | |
| 60 W (60 V DC) | |
| 44 W (110 V DC) | |
| 57 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| 最小スイッチング容量 | 0.12 W |
| スイッチング速度 | 2 A (24 V時、DC13) |
| 0.2 A (250 V時、DC13) | |
| 3 A (24 V時、AC15) | |
| 3 A (250 V時、AC15) | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (シングルフェルール) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWINフェルール) | |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
| 幅 | 14 mm |
| 高さ | 80 mm |
| 奥行き | 94 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (リレー) | RT III (リレー) |
| 保護等級 (リレーソケット) | IP20 (リレーベース) |
| 保護等級 (設置場所) | IP54 (設置場所) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UKCA | |
| 認定 | UKCA準拠 |
| 船級認証 | |
| 認定 | TAE0000196 |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 造船データ | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| 振動 | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令に準拠 |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 標準/規則 | IEC 60947-5-1 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 1125985 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK623M |
| GTIN | 4063151052515 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 77.47 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 56.43 g |
| 関税率 | 85364900 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: N/A) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | 7f77ec3c-763f-4abc-aa1d-d3b806db8f66 |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
FBST 500-PLC RD - 連続プラグインブリッジ 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 連続プラグインブリッジ 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 連続プラグインブリッジ 2966838
-
FBST 6-PLC RD - シングルプラグインブリッジ 2966236
-
FBST 6-PLC BU - シングルプラグインブリッジ 2966812
-
FBST 6-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2966825
-
FBST 8-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2967688
-
FBST 14-PLC BK - シングルプラグインブリッジ 2967691
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1053001
-
ZB 10 CUS - クイックマーカー 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 端子台マーキング 1053438
-
UC-TM 10 - 端子台マーキング 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0824605
-
UCT-TM 10 - 端子台マーキング 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - クイックマーカー 0812120
-
ZB 12 CUS - クイックマーカー 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 0812146
-
UC-TM 12 - 端子台マーキング 0819194
-
UC-TM 12 CUS - 端子台マーキング 0824613
-
UCT-TM 12 - 端子台マーキング 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - 端子台マーキング 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
PLC-ATP BK - 絶縁プレート 2966841
-
PLC-ESK GY - 電力用端子台 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
REL-MR- 60DC/21-21 - シングルリレー 2961273