PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P
-
ソリッドステートリレーモジュール
2982663
PLC-INTERFACE、ナムアアプリケーション用、ねじ式ベース端子台PLC-BSC.../21と組込み回路で構成、DINレールNS 35/7,5に取付け、正のスイッチング出力、24 V DC電源電圧
製品の詳細
| 製品の種類 | ソリッドステートリレーモジュール |
| 製品シリーズ | PLC-INTERFACE |
| アプリケーション | ナムア近接センサ |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 絶縁特性: 空間距離と沿面距離 | |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | I |
| 汚染度 | 2 |
| データ管理ステータス | |
| 最終データ管理日 | 16.04.2026 |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.34 W |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 50 V DC |
| 定格サージ電圧 | 0.4 kV |
| 制御回路 | |
| 入力定格電圧UN | 8.2 V DC ±10 % |
| 保護回路 | サージ保護; サージ抑制ダイオード |
| 無負荷電圧 | 8.2 V DC ±10 % |
| 切替え点 | ≥ 2.1 mA (通電状態) |
| ≤ 1.2 mA (ブロッキング状態) | |
| 6.3 mA ... 10 mA (短絡時) | |
| 0 mA ... 0.35 mA (断線時) | |
| 切替えヒステリシス | およそ 0.2 mA |
| 内部抵抗 | およそ 1 kΩ |
| 導体の長さ | < 30 m |
| 出力信号 | |
| 接点の種類 | 1 a接点 |
| デジタル出力の設計 | 電子 |
| 出力定格電圧 | ≤ 100 mV (通電状態) |
| UVN - UR;.(ブロッキング状態) | |
| 連続通電電流 | 50 mA |
| 通信周波数 | およそ 350 Hz |
| 最大連続通電電流での電圧降下 | ≤ 1.5 V (UR) |
| 状態表示 | LED (緑色) |
| エラー表示 | 赤色LED |
| 保護回路 | サージ保護; サージ抑制ダイオード |
| 故障警告出力 | |
| 出力定格電圧 | UVN - URes |
| 連続通電電流 | 50 mA |
| 最大連続通電電流での電圧降下 | ≤ 2 V (URest) |
| エラー表示 | 赤色LED |
| 保護回路 | サージ保護; サージ抑制ダイオード |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (シングルフェルール) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWINフェルール) | |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.45 Nm ... 0.55 Nm (電線接続の際は通常これらの端子台を片手で抑える、筐体で補助するなどのサポートが必要になります) |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 80 mm |
| 奥行き | 94 mm |
| UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | IEC 60947-5-1 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2982663 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK6223 |
| GTIN | 4046356147330 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 37.437 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 35.54 g |
| 関税率 | 85364190 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 2e039036-5f81-4caa-990c-73a32f8fce0e |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.866 kg CO2e |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
FBST 500-PLC RD - 連続プラグインブリッジ 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 連続プラグインブリッジ 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 連続プラグインブリッジ 2966838
-
FBST 6-PLC RD - シングルプラグインブリッジ 2966236
-
FBST 6-PLC BU - シングルプラグインブリッジ 2966812
-
FBST 6-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2966825
-
FBST 8-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - システム接続 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - システム接続 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - システム接続 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - システム接続 2296087
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
PLC-ATP BK - 絶縁プレート 2966841
-
PLC-ESK GY - 電力用端子台 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
特長
PLC-V8アダプタの接続オプション
ナムア近接スイッチ対応の安定化電源
24 V/50 mAデジタル出力をプログラマブルロジックコントローラに直接接続