縦に配置された前面接続テクノロジにより、薄型で、制御盤内でも省スペースです。TRIO POWERは直接横に並べて取り付けられるため、利用可能なスペースを最大限に利用することができます。薄型のため、210 mm小型キャビネットへの設置が可能です。
プッシュイン式接続のDINレール取付け用電源ユニットTRIO POWER一次側スイッチ、入力:三相、出力:DC 24 V/10 A
電源TRIO POWERは、コンパクトなデザインや扱いやすさ、優れた診断機能を備えている点が特徴です。オプションで内蔵されるサーキットブレーカにより、TRIO POWERは工作機械やシステム製造のオールラウンドタイプとして、優れたシステム可用性を確保することができます。
プッシュイン式接続のDINレール取付け用電源ユニットTRIO POWER一次側スイッチ、入力:三相、出力:DC 24 V/10 A
一次側スイッチ電源ユニット、 TRIO POWER、 プッシュイン式、 8チャネルの電子式サーキットブレーカ、 IO-Link、 DINレール取付け、 入力: 3相、 出力: 24 V DC / 40 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
一次側スイッチ電源ユニット、 TRIO POWER、 プッシュイン式、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 3 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
一次側スイッチ電源ユニット、 TRIO POWER、 プッシュイン式、 DINレール取付け、 入力: 3相、 出力: 48 V DC / 20 A、 調整可能な範囲は次の値以上 40 V DC ... 56 V DC
一次側スイッチ電源ユニット、 TRIO POWER、 プッシュイン式、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 12 V DC / 5 A、 調整可能な範囲は次の値以上 10 V DC ... 15 V DC
一次側スイッチ電源ユニット、 TRIO POWER、 プッシュイン式、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 48 V DC / 10 A、 調整可能な範囲は次の値以上 40 V DC ... 56 V DC
DINレール取付け用スイッチング電源TRIO、入力:三相、出力:DC 24 V/40 A、ダイナミックブースト、フェルール付き電線および撚り線の工具を使用しない高速接続テクノロジ
DINレール取付け用スイッチング電源TRIO、入力:単相、出力:48 V DC / 5 A、ダイナミックブースト、フェルール付き電線および撚り線の工具を使用しない高速接続テクノロジ
プッシュイン式接続のDINレール取付け用電源ユニットTRIO POWER一次側スイッチ、入力:三相、出力:DC 24 V/20 A
プッシュイン式接続のDINレール取付け用電源ユニットTRIO POWER一次側スイッチ、入力:単相、出力:DC 12 V/5 A C2LPS
電源TRIO POWER
電源TRIO POWERは、制御盤向けのプラグ・アンド・プレイソリューション:開梱して、接続で完了です。
24 V電源ユニットには次の2種類があります:
縦に配置された前面接続テクノロジにより、薄型で、制御盤内でも省スペースです。TRIO POWERは直接横に並べて取り付けられるため、利用可能なスペースを最大限に利用することができます。薄型のため、210 mm小型キャビネットへの設置が可能です。
TRIO POWERは、最高960 Wの出力電力の駆動テクノロジ向けに、1 ACおよび3 ACバージョンの強力なパッケージを提供します。ダイナミックブースト(150%/5秒)により、困難な負荷も起動可能です。 強力な出力特性曲線により、容量性負荷も問題なく充電することができます。
TRIO POWERにより、取扱いが簡単:Push-in式接続により、工具を使用せずにすばやく設置することができます。内蔵のマーキングフィールドは、容易なEIDと回路マーキングに使用することができます。直感的に分かる試運転コンセプトで、機器は迅速に使用準備が整います。ポテンショメータの機械式ロックにより、機器のいたずら防止機構も確保されます。
マルチカラーLEDと集合リレー接点を使用して、DC OK、過負荷、短絡など、すべての重要な状態が通知されます。オプションのIO-Linkインターフェースを使用する診断とパラメータ設定も可能です。
多くの課題 – 1つのソリューション。オプションで、マルチサーキットブレーカを統合した電源も利用可能で、システムの高可用性を確保することができます。コンパクトな機器は設置作業や制御盤内で必要なスペース、材料コストを削減するのに役立ち、信頼できる給電と保護を1つの機器で提供します。
24 V電源ユニットは、工作機械の新しい基準を打ち立てます。この電源は、高い効率、堅牢なアルミケース、国際的認証パッケージがとりわけ印象的です。
電源TRIO POWERの詳細をご覧ください。ズーム機能や回転機能を利用して、製品をあらゆる角度からご覧いただけます。
マルチサーキットブレーカを統合した24 V電源ユニットには、次のメリットがあります:
サーキットブレーカ内蔵の電源TRIO POWERの詳細をご覧ください。ズーム機能や回転機能を利用して、製品をあらゆる角度からご覧いただけます。
極端な環境向けの電源TRIO POWER
保護コーティング付き電源TRIO POWERは、極端な環境下でもシステムの高可用性を確保することができます。コーティングは、埃や腐食性ガスからシステムを保護します。また、この電源は、省スペース設計、堅牢で信頼性の高い給電、容易な操作、インテリジェントな診断が特長です。