ビルディングオートメーション用STEP POWER電源

ビルディングオートメーション用電源

STEP POWER電源およびバス電圧源は、ビルディングオートメーションアプリケーション用に特別に開発され、分岐と薄型制御パネルでの使用に理想的です。無負荷損失が低く効率が高いことから、クラス最高レベルのエネルギー効率が実現します。STEP POWERは柔軟な取付けオプションを提供し、DINレールや水平面に取付けが可能です。

特長

  • 無負荷および部分負荷動作時の最高レベルの効率で、省エネ(効率レベルVI)
  • 薄型設計とパフォーマンス向上(最大100%)で制御盤内は省スペース
  • 家庭用の認証(EN 60335)により、家庭用アプリケーションに使用可能
  • 工具不要のPush-in式接続テクノロジにより、45°の角度で2つの接続ポイントがあり、すばやく簡単に試運転が可能
  • 柔軟な取付け:DINレールにスナップ接続または水平面でねじ接続

新製品

KNX機器向け電源STEP POWER
USBポートを備えた電源STEP POWER
PoEアプリケーション用電源STEP POWER

ビルディングオートメーション用電源

KNX用バス電源

KNX向けバス電源STEP POWERにはアクティブなKNXチョークがあります。これによって、フル容量でも完全な通信を保証します。カラーディスプレイはKNXのすべてのシステムパラメータを表示し、試運転や診断をサポートします。

主な特長

  • カラーディスプレイにより診断が簡単
  • 最大1,900 mAの信頼性の高い通信
  • 定格負荷230 V AC時の効率:>89.5%(チョーク含む)
  • 定格負荷230 V AC時の電力損失:<1.0 W 無負荷/ <4.5 W 定格
  • 入力:85 V AC~264 V ACおよび90 V DC~275 V DC
  • 温度:-10°C~+70°C

特長

  • 組込みのユーザーインターフェースで解析が容易に - 関連するKNXシステムパラメータをすべて一覧
  • メニューの診断機能で履歴を呼び出し可能
  • アクティブなKNXチョークが効率を向上し、フル容量でも信頼性の高い通信を確保します。
  • コンパクト設計で省スペース
  • AC・DCの広範囲入力で世界中で使用可能

ビルディングオートメーション用電源

USBポート経由の給電と充電

電源STEP POWERは、USBポートを介してRaspberry Piとスマートホームコンポーネントに電力を供給します。また、モバイル末端機器の急速充電にも使用することができます。

主な特長

  • 無負荷損失:<0.1 W
  • USB-AとUSB-Cの柔軟な接続
  • 最大出力電力:3 A
  • 全体幅:18 mm
  • 広い温度範囲:-10°C~+70°C

特長

  • 2つの接続方式:USB-AおよびUSB-C
  • ケースに組み込まれたケーブル溝で分電系統に簡単に設置
  • USB充電器として使用することで制御盤内のスペースを大幅に節約
  • 無負荷および部分負荷動作時の最高レベルの効率による省エネ効果(効率レベルVI)

ビルディングオートメーション用電源

PoE(Power over Ethernet)アプリケーション向けのソリューション

新しい電源STEP POWERは、PoEアプリケーションにおいて高い可用性を確保します。48~56 Vの電圧範囲の追加電圧バージョンは、産業用と家庭用の両方のアプリケーションで使用することができます。

主な特長

  • 高いデータ正確性を確保するための、高い絶縁強度と低い騒音放射
  • 効率:>94%
  • 無負荷損失:<0.21 W
  • Push-in接続方式
  • 広い温度範囲:-10°C~+70°C

特長

  • 電力供給とデータ伝送に、同じイーサネットケーブルを使用
  • 無負荷および部分負荷動作時の最高レベルの効率による省エネ効果(効率レベルVI)
  • 薄型低背設計とパフォーマンス向上(最大100%)で制御盤内は省スペース
  • 家庭用の認証(EN 60335)により、初めて家庭用アプリケーションに使用可能

KNXアプリケーション用STEP POWER

KNXバスシステムによる外部からの構築

KNXの透明性を確保

KNX用バス電源

KNX用バス電源STEP POWERは、最新のビルディングオートメーションに最適に作られています。アクティブKNXチョークを有する最初の機種で、最大1,200 mAの安全で透明性の高い利用が可能です。アクティブKNXチョークはダイナミックにKNX機器の接続負荷に適応し、バスシステムの効率を向上させます。

多機能カラーディスプレイには、関連するすべてのKNXのステータス情報が表示され、試運転をサポートすると共に、ビルディングオートメーションシステムの拡張時や診断実行時にも役立ちます。

USBポートを備えた電源STEP POWER

USBポートを備えた電源STEP POWER

USBポートを備えた電源

電源STEP POWERは、USBポートを介してスマートメーターゲートウェイやRaspberry Pi、その他のスマートホームコンポーネントに電力を供給します。また、モバイル末端機器の急速充電にも使用することができます。

電源ユニットには、最大15 WのUSB-AまたはUSB-Cポートが付いています。これをUSB充電器として使用すると、全体幅が非常に狭く、制御盤内のスペースが広がります。電源のハウジングにケーブル溝が組み込まれているため、USBケーブルを分電盤のカバーの下に簡単に配線することができます。

PoE(Power over Ethernet)用STEP POWER

PoEアプリケーション用STEP POWER

PoE(Power-over-Ethernet)アプリケーション

電源STEP POWERも、最大120 WのPoEアプリケーションにおいて高い可用性を確保します。同一のイーサネットケーブルで、電源供給とデータ通信を組み合わせています。IEEE 802.3準拠のPoE機能搭載のSTEP POWERは、特にビデオ監視やWLANアクセスポイント用の電源に最適です。

48~56 V DCの調節可能な電圧範囲を有するバージョンは、産業用と家庭用の両方のアプリケーションで使用することができます。

電気自動車のある屋外の充電ステーションに設置された電源STEP POWER

E-Mobility向けSTEP POWER

充電ステーションや家庭用充電器への安全な供給

電源STEP POWERで、E-Mobilityに理想的に備えることができます。

充電ステーションまたは家庭用充電器に、充電コントローラを安全かつ確実に供給します。STEP POWERは、特に電磁両立性(EMC)の観点から、充電ステーション規格EN 61851-21-2に準拠して開発および機能的に試験されています。

LEDパネルのクローズアップ

LED照明用電源STEP POWER

LED照明

LEDアプリケーション向けに特に開発された電源STEP POWERにより、制御盤から最先端の照明シナリオを提供できます。

定電圧化により、電流制御型安定器や抵抗回路付きLEDストリップなどと組み合わせて、LED照明の安全な運用を可能にします。

電源は特に薄型のケースが特長で、LED規格のEN 61437-2-13とEN 55015に準拠して承認されています。

製品アニメーション動画

STEP POWERのテクノロジと特長

電源STEP POWERの熱探知カメラの画像
最適化した性能クラスのSTEP POWER電源
水平面への取付け用STEP POWER電源
Push-in式接続のSTEP POWER電源
厳しい周辺環境向けの電源STEP POWER
電源を備えたオープンハウスの様子
電源STEP POWERの熱探知カメラの画像

電源STEP POWERは無負荷損失が低く(0.1 Wまたは0.21 W)、効率が高いため、建物内の最適なエネルギー効率を確保します。この電源は効率が高いため、電気エネルギーを無駄な熱エネルギーに変換することがあまりありません。省エネになるだけではなく、制御盤内のすべての部品の寿命も延びます。

最適化した性能クラスのSTEP POWER電源

STEP POWER電源は、各水平ピッチごとに性能クラスを向上させます。つまり、パフォーマンス向上で制御盤内は省スペースです。電源ユニットは、その特殊でコンパクトな薄型設計により、DIN 43880に標準化され、分電ボードに非常に適しています。

水平面への取付け用STEP POWER電源

電源STEP POWERは柔軟性のある取付けを実現し、DINレールにスナップ止めすることも水平面にねじ止めすることもできます。
水平面に取り付ける場合は、ケースにベースラッチがあるので他の取付け部品を追加する必要がありません。

Push-in式接続のSTEP POWER電源

新しい電源STEP POWERは、初めて工具不要のPush-in式接続テクノロジを可能にしました。接続端子台は、同じ設置スペースで2倍の数の接続ポイントも提供するため、電位を簡単に分岐しループすることができます。

45度の角度で、取付けの際に人間工学に基づいた配線が可能です。

厳しい周辺環境向けの電源STEP POWER

保護コーティングされたプリント基板を備えた新しい電源STEP POWERは、-40°Cという厳しい環境条件でも高い可用性を確保します。

電源を備えたオープンハウスの様子

電源STEP POWERは、標準産業用認証の他に、初めてDIN EN 60335-1準拠の家庭用認証も受けました。電気機器の非常に厳しい安全要件を満たし、家庭用アプリケーションの理想的なソリューションです。