分電ボード用電源STEP POWER
電源STEP POWERのラインアップはビルディングオートメーション専用に開発されました。アイドリング時に低消費で効率が高いことから、最大の電力効率が確保されます。フレキシブルに使用でき、DINレールにスナップ止めしたり凹凸のない表面にねじ止めできます。
STEP-PS/ 1AC/12DC/5
-
電源
2868583
DINレール取付け用電源ユニットSTEP POWER一次側スイッチ、入力:単相、出力:DC 12 V/5 A
製品の詳細
UL 認証
認証ID: FILE E 214596IECEE CBスキーム
認証ID: DK-14416-M1EAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764NK
認証ID: TA24454MEAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
認証ID: E123528cUL Listed
認証ID: FILE E 123528ABS
認証ID: 23-2446587-PDADNV
認証ID: TAA00001YDIECEE CBスキーム
認証ID: NL2-021194EAC
認証ID: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
DINレールにスナップ止めするか表面にねじ止めするだけの柔軟な取付け
500,000時間以上の高いMTBF(平均故障間隔)とU/I特性曲線で電源の信頼性がある
最大のエネルギー効率と超低消費アイドリングで省エネを実現