電源STEP POWERは無負荷損失が低く(0.1 Wまたは0.21 W)、効率が高いため、建物内の最適なエネルギー効率を確保します。この電源は効率が高いため、電気エネルギーを無駄な熱エネルギーに変換することがあまりありません。省エネになるだけではなく、制御盤内のすべての部品の寿命も延びます。
DINレール取付け用電源ユニットSTEP POWER一次側スイッチ、入力:単相、出力:DC 24 V/0.75 A
STEP POWER電源およびバス電圧源は、ビルディングオートメーションアプリケーション用に特別に開発され、分岐と薄型制御パネルでの使用に理想的です。無負荷損失が低く効率が高いことから、クラス最高レベルのエネルギー効率が実現します。STEP POWERは柔軟な取付けオプションを提供し、DINレールや水平面に取付けが可能です。
DINレール取付け用電源ユニットSTEP POWER一次側スイッチ、入力:単相、出力:DC 24 V/0.75 A
スイッチングLED電源、 STEP POWER、 プッシュイン式、 DINレール取付けまたは直付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 3.75 A
一次側スイッチ電源ユニット、 STEP POWER、 プッシュイン式、 DINレール取付けまたは直付け、 保護コーティング付き、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 3.75 A
一次側スイッチ電源ユニット、 STEP POWER、 プッシュイン式、 DINレール取付けまたは直付け、 入力: 1相、 出力: 15 V DC / 4 A、 調整可能な範囲は次の値以上 9 V DC ... 17 V DC
DINレール取付け用電源ユニットSTEP POWER一次側スイッチ、入力:単相、出力:DC 12 V/1.5 A
KNXの透明性を確保
KNX用バス電源STEP POWERは、最新のビルディングオートメーションに最適に作られています。アクティブKNXチョークを有する最初の機種で、最大1,200 mAの安全で透明性の高い利用が可能です。アクティブKNXチョークはダイナミックにKNX機器の接続負荷に適応し、バスシステムの効率を向上させます。
多機能カラーディスプレイには、関連するすべてのKNXのステータス情報が表示され、試運転をサポートすると共に、ビルディングオートメーションシステムの拡張時や診断実行時にも役立ちます。
USBポートを備えた電源STEP POWER
電源STEP POWERは、USBポートを介してスマートメーターゲートウェイやRaspberry Pi、その他のスマートホームコンポーネントに電力を供給します。また、モバイル末端機器の急速充電にも使用することができます。
電源ユニットには、最大15 WのUSB-AまたはUSB-Cポートが付いています。これをUSB充電器として使用すると、全体幅が非常に狭く、制御盤内のスペースが広がります。電源のハウジングにケーブル溝が組み込まれているため、USBケーブルを分電盤のカバーの下に簡単に配線することができます。
PoEアプリケーション用STEP POWER
電源STEP POWERも、最大120 WのPoEアプリケーションにおいて高い可用性を確保します。同一のイーサネットケーブルで、電源供給とデータ通信を組み合わせています。IEEE 802.3準拠のPoE機能搭載のSTEP POWERは、特にビデオ監視やWLANアクセスポイント用の電源に最適です。
48~56 V DCの調節可能な電圧範囲を有するバージョンは、産業用と家庭用の両方のアプリケーションで使用することができます。
E-Mobility向けSTEP POWER
電源STEP POWERで、E-Mobilityに理想的に備えることができます。
充電ステーションまたは家庭用充電器に、充電コントローラを安全かつ確実に供給します。STEP POWERは、特に電磁両立性(EMC)の観点から、充電ステーション規格EN 61851-21-2に準拠して開発および機能的に試験されています。
LED照明用電源STEP POWER
LEDアプリケーション向けに特に開発された電源STEP POWERにより、制御盤から最先端の照明シナリオを提供できます。
定電圧化により、電流制御型安定器や抵抗回路付きLEDストリップなどと組み合わせて、LED照明の安全な運用を可能にします。
電源は特に薄型のケースが特長で、LED規格のEN 61437-2-13とEN 55015に準拠して承認されています。
電源STEP POWERは無負荷損失が低く(0.1 Wまたは0.21 W)、効率が高いため、建物内の最適なエネルギー効率を確保します。この電源は効率が高いため、電気エネルギーを無駄な熱エネルギーに変換することがあまりありません。省エネになるだけではなく、制御盤内のすべての部品の寿命も延びます。
STEP POWER電源は、各水平ピッチごとに性能クラスを向上させます。つまり、パフォーマンス向上で制御盤内は省スペースです。電源ユニットは、その特殊でコンパクトな薄型設計により、DIN 43880に標準化され、分電ボードに非常に適しています。
電源STEP POWERは柔軟性のある取付けを実現し、DINレールにスナップ止めすることも水平面にねじ止めすることもできます。
水平面に取り付ける場合は、ケースにベースラッチがあるので他の取付け部品を追加する必要がありません。
新しい電源STEP POWERは、初めて工具不要のPush-in式接続テクノロジを可能にしました。接続端子台は、同じ設置スペースで2倍の数の接続ポイントも提供するため、電位を簡単に分岐しループすることができます。
45度の角度で、取付けの際に人間工学に基づいた配線が可能です。
保護コーティングされたプリント基板を備えた新しい電源STEP POWERは、-40°Cという厳しい環境条件でも高い可用性を確保します。
電源STEP POWERは、標準産業用認証の他に、初めてDIN EN 60335-1準拠の家庭用認証も受けました。電気機器の非常に厳しい安全要件を満たし、家庭用アプリケーションの理想的なソリューションです。