設置面積は15 mm x 62 mmで、1台のAxioline Smart elementで最大16接続を実現することができます。接続電線サイズ最大1.5 mm²までのプラスチックカラーを含むフェルール付き電線で接続が可能です。
Inline、デジタル入力端子台、デジタル入力: 8、24 V DC、接続テクノロジ: 1線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。