AXL F UTH8 1F - 温度モジュール
2688417

CRAの要件への適合に向けて準備中

Axioline F、 温度記録モジュール、アナログ入力: 8 (熱電対またはリニア電圧用入力8点、および-5~+5 V入力1点)、接続テクノロジ: 2線式(シールド対応、ツイストペア)、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

8アナログ入力チャネル、熱電対または-100 - 100 mVの線形電圧を接続
1アナログ入力チャネル、-5~+5 Vの電圧を接続
センサを2線接続
冷接点温度の内部検出と補償(パラメータ設定可能)
Pt 100冷接点センサを外付け可能
センサ特性曲線の内部線形化で使いやすい
低耐性(通常±0.01%センサタイプK)
温度安定性が高い(通常5 ppm/K)
電磁干渉耐性が高い(Class A)
「チャネルスカウト」機能
デバイス定格プレートを保存
各チャネルの診断LEDによる表示で設置監視