設置面積は15 mm x 62 mmで、1台のAxioline Smart elementで最大16接続を実現することができます。接続電線サイズ最大1.5 mm²までのプラスチックカラーを含むフェルール付き電線で接続が可能です。
Inline、リレー端子台、リレー出力: 1 (フローティング)、c接点、24 V DC、230 V AC、抵抗負荷の切換え、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。