PROFINET、MODBUS TCP、およびOPC UAネットワークへの接続を提供します。 それは最大8点のIO-Linkセンサ/アクチュエータを作動でき、デジタル信号の収集にも使用されます。 その機器はシステム製造での使用向けに設計されています。
IOL MA8 PN DI8
-
通信モジュール
1072838
8チャネルのIO-Linkマスタはウェブベースの管理を使用したIO-Link機器の簡単な設定を提供します。PROFINET IO、MODBUS、およびOPC UAへの接続をサポートします。8つの補助デジタル入力、冗長入力電源接続、プラグインPush-in端子台を備えています。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 114.5 mm |
| 奥行き | 99 mm |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 色 (ハウジング) | 灰 (RAL 7042) |
| ハウジング材質 | ポリアミド |
| PROFINET | |
| チャネル数 | 2 |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s (オートネゴシエーション付き) |
| 伝送手段 | RJ45ツイストペアによるEthernet |
| PROFINET | |
| 機器の種類 | PROFINET-Device |
| システム専用プロトコル | PROFINETプロトコル LLDP |
| PROFINETプロトコル MRPクライアント | |
| PROFINETプロトコル DCP | |
| DCE/RPC | |
| サポートされるプロトコル | SNMP v1 |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| SSH | |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力内容 | IEC 61131-2タイプ1 |
| 入力数 | 8 |
| 接続方法 | プッシュイン/プッシュイン式接続 |
| 接続方式 | 3線式 |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
| 入力定格電流(UIN時) | 通常 3.5 mA |
| カウンター周波数 | 0.5 kHz |
| 保護回路 | 過負荷保護 |
| センサ電源の短絡保護 | |
| デジタル | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力内容 | IO-Linkポート、デジタル入力(DI)モード |
| 入力数 | 最大 8 (EN 61131-2クラス1および3) |
| 接続方法 | プッシュイン/プッシュイン式接続 |
| 接続方式 | 3線式 |
| 定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 8 V DC ... 11.5 V DC (C/Qピン用) |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 10.5 V DC ... 13 V DC |
| チャネルあたりのセンサ電流 | 最大 200 mA (L+/L-から) |
| 合計センサ電流 | 最大 1.6 A (L+/L-から) |
| 保護回路 | 過負荷保護; あり |
| センサ電源の短絡保護; 電子的 | |
| IO-Link | |
| 入力内容 | デジタル入力 (DI) |
| 接続方法 | プッシュイン/プッシュイン式接続 |
| 定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 5.2 V DC ... 6.4 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 6.8 V DC ... 8 V DC |
| 定格入力電流 | 通常 3.5 mA |
| チャネルあたりのセンサ電流 | 最大 200 mA (L+/L-から) |
| 合計センサ電流 | 最大 1.6 A (L+/L-から) |
| 保護回路 | 過負荷保護; あり |
| センサ電源の短絡保護; あり | |
| IO-Link | |
| ポート数 | 8 |
| 接続方法 | プッシュイン/プッシュイン式接続 |
| 接続方式 | 3線式 |
| サイクルタイム | 最小 4 ms (IO-Linkサイクルタイム) |
| デジタル: | |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 200 mA |
| デジタル | |
| 出力内容 | IO-Linkポート、デジタル出力(DO)モード |
| 接続方法 | プッシュイン/プッシュイン式接続 |
| 接続方式 | 3線式 |
| 出力数 | 最大 8 |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 200 mA |
| モジュールあたり最大出力定格電流 | 1.6 A |
| 定格負荷、抵抗 | 4.8 W (120 Ω、定格負荷時) |
| スイッチオフ時の出力電圧 | 最大 1 V |
| スイッチオフ時の出力電流 | 最大 400 µA |
| 保護回路 | 過負荷保護 |
| 短絡保護; あり | |
| 過負荷時の動作 | 停止後自動再起動 |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Stand-alone |
| タイプ | Stand-alone |
| 規準状態での最大損失電力 | 4.4 W |
| 電源: IO-Link | |
| I/O電源の定格電圧 | 24 V DC |
| IO-Linkポートごとの公称電流 | 最大 200 mA (C/Q時) |
| 最大 200 mA (L+/L-時) | |
| 許容ケーブル長 | < 20 m |
| 保護回路 | 過負荷保護; あり |
| 電位 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 10.8 V DC ... 30 V DC |
| 消費電流 | 155 mA |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 消費電流 | 3.7 A |
| 電源: | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 消費電流 | 最大 3.7 A |
| 通常電流消費 | 155 mA (約 24 V DC) |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 24 V 電源/イーサネット | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(US)/FE | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: イーサネット/FE | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: イーサネット/イーサネット | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| プラグ式 | あり |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 14 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 1g |
| アイテム番号 | 1072838 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI7PA |
| GTIN | 4055626765778 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 372.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 226.8 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
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
ウェブベース管理
8チャネルのIO-Linkマスタ
診断および状態表示
センサ電源の短絡および過負荷保護
プラグ式端子台、プッシュイン式接続
デジタルセンサ16点を接続