バスカプラはEtherCAT®ネットワークでの使用を目的としており、Inline I/Oシステムへのリンクとなっています。 最大63点のInline機器をバスカプラに接続できます。 EtherCAT®はドイツのBeckhoff Automation GmbHによりライセンス化された登録商標および特許技術です。 対応するESIファイルは、Inlineステーションをプログラミングシステムに組み込むために利用することができます。 このファイルは次からダウンロードしていただけます: www.phoenixcontact.net/product/2702507
IL EC BK-PAC
-
バスカプラ
2702507
Inline、バスカプラ、EtherCAT®、RJ45メスコネクタ、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s / 2 Mbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 40 mm |
| 高さ | 119.4 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 寸法のメモ | ハウジングの寸法 |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| EtherCAT® | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 100 Mbps (全二重) |
| 伝送手段 | RJ45ツイストペアによるEthernet |
| インラインローカルバス | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (自動検出、システムの組合せなし) |
| EtherCAT® | |
| システム専用プロトコル | メールボックスプロトコル CAN application protocol over EtherCAT® |
| メールボックスプロトコル File access over EtherCAT® | |
| 仕様 | ETG.1000 V1.02 |
| システム制限 | |
| サポートされるデバイスの数 | 最大 63 (ステーションごと) |
| 接続可能なローカルバスデバイスの数 | 最大 63 |
| パラメータチャネル付き装置の数 | 最大 16 |
| サポートするリモートバス分岐端子台の数 | 0 |
| プログラミングデータ | |
| 抵抗長さ(マスタ) | 512 バイト |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| 取付け位置 | 任意 |
| 製品内容 | Inlineコネクタとマーキングエリアを含む |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 診断メッセージ | オブジェクト10F3hexによるメッセージ、診断履歴 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 規準状態での最大損失電力 | 3.6 W |
| 電位: バスカプラ電源UBK、通信パワーUL(7.5 V)、アナログ電源UANA(24 V)はバスカプラ電源から生成 | |
| 電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 0.9 A (最大数の接続I/O端子台で) |
| 通常 50 mA (ローカルバス機器は接続なし(HW 04時点)) | |
| 通常 70.6 mA (ローカルバス機器は接続なし(HW 03まで)) | |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC |
| 電源 | 最大 0.8 A |
| 電位: アナログモジュール(UANA)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 0.5 A DC |
| 電位: 主要回路(UM)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A DC (UM + USの合計) |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A DC (UM + USの合計) |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: イーサネットインターフェース1/イーサネットインターフェース2 | 1500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: イーサネットインターフェース1 /ロジック(UBK、UL、UANA) | 1500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: イーサネットインターフェース1 / I/O (UM、US) | 1500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: イーサネットインターフェース1/機能接地 | 1500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: イーサネットインターフェース2 /ロジック(UBK、UL、UANA) | 1500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: イーサネットインターフェース2 / I/O (UM、US) | 1500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: イーサネットインターフェース2/機能接地 | 1500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 通信パワー(UBK、UL、UANA) / I/O (UM、US) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 通信パワー(UBK、UL、UANA)/機能接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: I/O (UM、US) / 機能接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 25g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2702507 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI11E |
| GTIN | 4055626258683 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 156.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 133 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 9cba4bf3-dfdd-471d-b3b7-e112abf1e545 |
互換性のある製品
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/UK - エンドブラケット 1201442
-
E/AL-NS 35 - エンドブラケット 1201662
-
IB IL FIELD 2 - マーキングフィールド 2727501
-
EMT (62X10)R - 挿入ラベル 0800057
-
FL CAT5 HEAVY - 通信用ケーブル 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 設置ケーブル 2744830
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - RJ45コネクタ 1414382
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1 - RJ45コネクタ 1414395
-
VS-CT-RJ45-H - 圧着ペンチ 1653265
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - パッチパネル 2744610
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-GR - パッチケーブル 1523699
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-GR - パッチケーブル 1523701
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-GR - パッチケーブル 1523703
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-RD - パッチケーブル 1697673
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-RD - パッチケーブル 1697676
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-RD - パッチケーブル 1697678
-
DT-LAN-CAT.6+ - サージ保護機器 2881007
特長
RJ45接続x 2
自動アドレス指定
Modular Device Profile(MDP)でステーションをモジュール型EtherCAT®機器としてマッピング
非同期データ通信(メールボックスプロトコル)
SafetyBridge V3 対応
ファームウェアはアップデート可能