AXL SE DO4/2 2A EF - デジタルモジュール
1181790

CRAの要件への適合に向けて準備中

Axioline Smart Elements、デジタル出力モジュール、デジタル出力: 4、24 V DC、2 A、接続テクノロジ: 2線式、保護等級: IP20

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

デジタル出力 4点
24 V DC、2 A
アクチュエータを2線接続
出力の代替値の動作をSmart Element向けにパラメータ指定可能
Smart ElementでのI/O電源の電源入力
シングルチャネル診断
入力プロセスデータのチャネルステータスのマッピング
デバイス定格プレートを保存