IL PN BK-PAC - バスカプラ
2403696

CRAの要件への適合に向けて準備中

Inline、バスカプラ、PROFINET、RJ45メスコネクタ、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s / 2 Mbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

Ethernetポート2点(組込みスイッチ付き)
PROFINET仕様V2.3との適合
PROFIsafe対応(ファームウェアバージョン1.10以降)
システム冗長性PROFINET S2に対応(ファームウェアバージョン1.10以降)
PROFINET RTおよびIRT
RTおよびIRT用PROFINETの最小サイクルタイムは250 μsです
ローカルバス(500 kbpsまたは2 Mbps)における伝送速度の自動検出
リモートバス分岐としての3台の分岐端子台のサポート(合計32 個のリモートバス機器)
ウェブベース管理