イーサネットパッチパネルにより現場配線と制御盤配線間をすばやく簡単に接続できます。RJ45コネクタを現場でアッセンブリする代わりにパッシブ終端パネルを使用すると便利です。
FL-PP-RJ45/RJ45-B
-
パッチパネル
2904933
パッチパネル、薄型、拡張温度範囲、RJ45ジャック×2、1:1割当て、万能型シールド、CAT5、10/100 Mbps、DINレールアダプタ、IP20
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品ライン | パッチパネル |
| データ: イーサネットインターフェース、10/100/1000BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠) | |
| シリアル送信速度 | 10/100 Mbps |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| 接続方式に関する注意事項 | CAT5 |
| チャネル数 | 1 |
| ピンアサイン | 1:1 |
| 伝送距離 | 100 m (パッチケーブルを含む) |
| データ: イーサネットインターフェース、10/100/1000BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠) | |
| 接続方法 | RJ45 CAT5 |
| チャネル数 | 1 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 78 mm |
| 奥行き | 44 mm |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| 部材 (ハウジング) | PA 6.6-FR |
| ケーブルインピーダンス | 100 Ω |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≤ 2500 |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 振動(動作時): 5g、10 ... 150 Hz、X/Y/Z方向に2.5時間 |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 衝撃(動作時): 25g、11ms 間隔半正弦衝撃波 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(配線時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 25 % ... 95 % (結露なし) |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2904933 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC331 |
| GTIN | 4046356900836 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 40.43 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 40 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - ネットワークアイソレータ 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - ネットワークアイソレータ 2313915
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - パッチケーブル 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - パッチケーブル 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - パッチケーブル 2832292
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥き線工具 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45コネクタ 1658008
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - パッチケーブル 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - パッチケーブル 1112820
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1658435
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
-
PP-RJ-RJ - パッチパネル 2703015
-
PP-RJ-RJ-F - パッチパネル 2703020
特長
CAT5e
DINレールに取付け
10/100 Mbps
RJ45ケーブルに簡単に拡張できて便利
1:1接続
-40 °C ... 85 °Cの拡張温度範囲
IEEE 802.3bt準拠のPoE対応、タイプ4
スリム設計