イーサネットパッチパネルにより現場配線と制御盤配線間をすばやく簡単に接続できます。RJ45コネクタを現場でアッセンブリする代わりにパッシブ終端パネルを使用すると便利です。
FL-PP-RJ45-SCC/SC041
-
パッチパネル
2903532
ケーブル共有モジュール、Ethernet割当てのあるRJ45ソケット2点(ケーブル挿入口は前面)をスプリング式端子台8点に接続、CAT5e、10/100 Mbps、DINレール取付け、IP20、オプションでジャンパからDINレールのシールドに接続
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 絶縁特性: 空間距離と沿面距離 | |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 50 V |
| 定格サージ電圧 | 0.5 kV |
| データ: イーサネットインターフェース、10/100/1000BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠) | |
| シリアル送信速度 | 10/100 Mbps |
| 接続方法 | スプリング接続方式 |
| チャネル数 | 1 |
| ピンアサイン | 1、2、3、6 |
| 4、 5、 7、 8 | |
| 伝送距離 | 100 m (パッチケーブルを含む) |
| 単線/接続ポイント、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 単線/接続ポイント、撚線 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 単線/接続ポイント、単線AWG最大サイズ | 16 |
| 単線/接続ポイント、単線AWG最小サイズ | 24 |
| データ: イーサネットインターフェース、10/100/1000BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠) | |
| 接続方法 | RJ45 CAT5e |
| チャネル数 | 1 |
| ピンアサイン | 1、2、3、6 |
| 1、2、3、6 | |
| 幅 | 52 mm |
| 高さ | 90 mm |
| 奥行き | 51 mm |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| ケーブル外径 | 6 mm ... 10 mm |
| ケーブルインピーダンス | 100 Ω |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≤ 750 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -10 °C ... 50 °C |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | DIN EN 50178 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2903532 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC331 |
| GTIN | 4046356746748 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 93.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 64.3 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
VS-OE-OE-93E-100,0 - 通信用ケーブル 1416295
-
SZF 0-0,4X2,5 - ドライバ 1204504
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - ネットワークアイソレータ 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - ネットワークアイソレータ 2313915
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - パッチケーブル 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - パッチケーブル 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - パッチケーブル 2832292
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥き線工具 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45コネクタ 1658008
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - パッチケーブル 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - パッチケーブル 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - パッチケーブル 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - パッチケーブル 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - パッチケーブル 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45コネクタ 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1658435
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
特長
アースに安全にシールド接続
CAT5e
10/100 Mbps
DINレールに取付け
ケーブル共有アダプタ
Yアダプタ
1本のケーブルを簡単に使って各種サービスに対応
(オプション)ジャンパ経由のシールド接続