NBC-M12MSX-10G/.../... - ネットワークケーブル
1408648

ネットワークケーブル、Ethernet CAT6A (10 Gbps)、CC-Link IE CAT6A (10 Gbps)、8-極、ケーブルタイプ各種、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: X / IP67、上 片側フリー、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)

製品の詳細









互換性のある製品