cUL認証済み
認証ID: FILE E 335024| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0.5 A | |||
UL 認証
認証ID: FILE E 335024| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0.5 A | |||
ネットワークケーブル、Ethernet CAT6A (10 Gbps)、CC-Link IE CAT6A (10 Gbps)、8-極、PUR ハロゲンフリー、水色RAL 5021、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: X / IP67、上 片側フリー、キーイング: X / IP67、ケーブル長: 1 m
| 概要 | さまざまなケーブルタイプとケーブル長での他の製品については、アクセサリのセクションでご覧いただけます。 |
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 8 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | X |
| バスシステム | Ethernet |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT6A、 10 Gbps |
| CC-Link IE CAT6A、 10 Gbps |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 0.5 A |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 10 Gbps |
| 伝送特性(カテゴリ) | CAT6A |
| 接続1 | |
| 寸法図 |
M12プラグのピンアサイン、8極、Xコーディング、ピン側
|
| 型式 | M12 プラグ、 ストレート、 8-極、 シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、 キーイング: X、 Ethernet、 CC-Link IE |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| シールド | Advanced Shielding Technology |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT6A、 10 Gbps |
| CC-Link IE CAT6A、 10 Gbps | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 Ω |
| サージ電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| 締付けトルク | 0.4 Nm (M12プラグコネクタ) |
| 部材 お問い合わせ先 | CuZn |
| 部材 コンタクト表面 | Ni/Au |
| 部材 コンタクトキャリア | PA 6.6 |
| 部材 ねじ接続方式 | 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 |
| 部材 グリップ本体 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| 部材 シール | FKM |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 85 °C |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/規則 | IEC 61076-2-109 |
| 接続 2 | |
| 型式 | 片側フリー |
| 導体の長さ | 1 m |
| Ethernet 10ギガビット [94F] | |
| 寸法図 |
|
| UL AWMスタイル | 21238 (80 °C / 600 V) |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | Ethernet 10ギガビット [94F] |
| 電線構造 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| AWG信号ライン | 26 |
| 電線断面積 | 4x 2x 0.14 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 水色RAL 5021 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | 発泡PE |
| 単線、色 | 白/青-青、白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑、白/茶-茶 |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| 全ツイスト | 4ペア芯線 |
| 光シールドカバー | 70 % |
| 絶縁抵抗 | ≥ 500 MΩ*km |
| ループ抵抗 | ≤ 290.00 Ω/km |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 100 V |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 26 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 51 mm |
| ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2準拠 |
| UN ECE-R 118.03に準拠 | |
| CSA C 22.2 No. 210-FT1に準拠 | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-404に準拠 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -20 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| IP67/IP20 | |
| M12 | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-109 |
| アイテム番号 | 1407467 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CMJ |
| GTIN | 4046356775885 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 66 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 60 g |
| 関税率 | 85444210 |
| 生産国 | CN |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 8.558 kg CO2e |