これらのトップハット形状のDINレールは最も一般的なバージョンで、DINの標準にもなっています。2つのサイズNS 15とNS 35をご用意しています。また、NS 35 DINレールも、高さは7.5 mmと15 mmの2種類をご用意しています。DINレールのバージョンによっては、トップハットプロファイルのレールは異なる部材製のものも用意されています。例えば、無被覆鋼や亜鉛めっき鋼製、銅やアルミニウム製のDINレールなどです。さらに、NS 15でもNS 35でも、すべてのバージョンを穴開きバージョンと穴なしバージョンでご用意しています。穴が細長いため、組立済みDINレールを簡単に取り付けることができます。NS 15 DINレール上の標準の細長穴は、穴の中心間の間隔が20 mmです。穴自体は、半径を含めて長さが12.2 mmで
幅が4.2 mmです。NS 35 DINレール上の標準の細長穴は、穴の中心間の間隔が25 mmです。穴自体は、半径を含めて長さが15 mmで幅が6.2 mmです。
カバー、 奥行き: 74 mm、 幅: 49 mm、 高さ: 125.95 mm、 色: 青